Baannavigatie en rasterlokalisatie

Effici├źnte lokalisatie-oplossingen voor automatisch geleide voertuigen

Baannavigatie en rasterlokalisatie zijn eenvoudige vormen van lokalisatie voor automatisch geleide voertuigen. Tijdens de baannavigatie detecteert de sensor een optische of magnetische baan en geeft afwijkende baanposities aan. Bij de rasterlokalisatie detecteert de sensor 2D-codes die als raster op de grond zijn bevestigd, en stuurt de positiegegevens door naar de voertuigcontroller.

Filteren op:

Resultaat: 3

Resultaat 1 - 3 van 3

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
De sensor voor optische baannavigatie
  • Detectie van luminescerend plakband
  • Zeer hoge signaal-ruisverhouding (~1:1.000)
  • 180 mm leesveld (tot 3 banen leesbaar)
  • Indicatie van afwijking van het baanmiddelpunt, baanbreedte en uitlezen van barcodes
  • Robuust tegen vreemd licht, vuil en glans
  • Compensatie ontbrekende plekken
  • Meetnauwkeurigheid: ┬▒ 1 mm
  • CANopen, RS-485, Ethernet TCP/IP of IO-Link
Nu vergelijken
Maak uw selectie
De sensor voor magnetische navigatie
  • Detectie magnetische lijnen voor navigatie langs banen
  • Wisselherkenning: tot 3 banen tegelijkertijd
  • Resolutie 1 mm, herhaalnauwkeurigheid 1 mm
  • CANopen, Modbus RTU RS-485
  • Herkenning van besturingsmarkeringen
  • IP65, IP67, IP68
  • Varianten met meetbereik van 100 mm tot 1.000 mm
  • Geïntegreerde traagheidsmeeteenheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Rasterlokalisatie met dat speciale...
  • Variabele leesafstanden van 50 mm tot 500 mm
  • Leest datamatrix- en QR-code-etiketten
  • Kleine behuizing met draaibare stekkereenheid of stekkereenheid met flexibele kabelgeleiding
  • Geïntegreerde hoekmeting als uitlijnhulp bij de montage
  • Betrouwbare, eenvoudig parameterback-up
  • Ongevoelig voor vreemd licht
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 3 van 3