Lineaire encoders
TTK70

Positiedetectie en snelheidsmeting met de hoogste nauwkeurigheid

Uw voordelen

  • Beschikbaar met de interfaces HIPERFACE® en SSI
  • Meetlengtes tot 4 m
  • Onderhouds-´ en slijtvrij door contactloos meetprincipe
  • Compact model, laag gewicht en hoge verplaatsingssnelheid
  • Ongevoelig voor omgevingscondities zoals vuil en condens
  • Geen referentiecyclus nodig door absolute positiedetectie
  • Kan dankzij de certificering eenvoudig in een veilig aandrijvingssysteem worden geïntegreerd

Overzicht

Positiedetectie en snelheidsmeting met de hoogste nauwkeurigheid

Precisie, snelheid en dynamiek spelen bij de meting van lineaire bewegingen een bijzonder belangrijke rol. Het compacte lineaire meetsysteem TTK70 met HIPERFACE®- of SSI-interface voldoet aan al deze eigenschappen. Het magnetische werkingsprincipe, de grote meetlengtes en de zeer hoge resolutie openen vele uiteenlopende inzetmogelijkheden bij de detectie van de absolute positie en snelheid. Het contactloos metende systeem bestaat uit een compacte leeskop en een magneetband. De leeskop is verantwoordelijk voor de detectie van de positiewaarden. De magneetband vormt de etalon en is magnetisch verdeeld in een incrementeel en een absoluut spoor.

In één oogopslag
  • Contactloze detectie van absolute positie en snelheid zonder referentiecyclus
  • Met HIPERFACE®- of SSI-interface
  • Meetlengtes tot 4 m
  • Voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
  • Betrouwbare metingen zelfs bij verontreiniging of condensatie van de magneetband
  • Kleine, compacte leeskop
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d (HIPERFACE®-interface)

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetlengte0 m ... 3,92 m
    Communicatie-interfaceSSI, HIPERFACE®
    Communicatie-interface detailSin/Cos
    Resolutie1 µm
    Aansluittype

    Stekker, M12, 12-pins

    Stekker, M12, 8-pins

    Kabel, 8-draads (4 x 2 x 0,15 mm²)

    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads