Overzicht
Compacte constructie - met geïntegreerde encoder
Bij de Compact-familie is de encoder in het trekdraadmechanisme geïntegreerd. Deze integratie biedt voor de encoder de best mogelijk bescherming in ruwe industriële omgevingen. Het meetbereik van de encoder bedraagt tot 5 m met een hoge resolutie en incrementele of absolute output.
In één oogopslag
- Meetlengtes van 2 m ... 5 m
- Geïntegreerd meetsysteem
- Compacte behuizing (90 mm x 90 mm x 90 mm)
- Incrementele en absolute uitvoeringen
- Hoge resolutie