Buisdiameter / dempingszone / eindkap
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
CANopen
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 5-pins
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
PWM
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
PWM
Aansluitkabel, 3-draads, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
SAE J1939
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 5-pins
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Aansluitkabel, 3-draads, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Spanning
Aansluitkabel, 3-draads, 300 mm
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Spanning
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Radiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 500 mm
-
30 mm 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Radiaal
7 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
CANopen
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 5-pins
0 mm ... 365 mm
-
30 mm 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Radiaal
7 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Aansluitkabel, 3-draads, 1.000 mm
0 mm ... 130 mm
-
30 mm 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Radiaal
7 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 280 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 63 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Spanning
Aansluitkabel, 3-draads, 5.000 mm
0 mm ... 2.500 mm
9,5 V DC ... 0,5 V DC
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 63 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 2.100 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 63 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 1.790 mm
-
30 mm 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Radiaal
7 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 60 mm
-
30 mm 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Radiaal
7 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Spanning
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
30 mm 31f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 31H8
Radiaal
7 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Spanning
Stekker, M12 type S (20x20 mm), 4-pins
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 105 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 125 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 250 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 405 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 428 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 670 mm
-
48 mm 48f7 voor IN-cilinder montage - cilinderboring 48H8
Axiaal
10 mm / 30 mm / Platte
24 V DC (8... 32 V DC)
Analoog / Stroom
Stekker, M12 type L (24x24 mm), 4-pins
0 mm ... 192 mm
-