Magnetische Linear-Encoder
STL/ETL70

Meting bij maximumsnelheid voor lineaire directe aandrijvingen

Uw voordelen

  • STL/ETL70 heeft geen referentierun nodig en is dus na uitschakeling direct weer inzetbaar
  • Eenvoudig te installeren door de status-LED, die de optimale montagepositie van het motor-feedback-systeem aangeeft
  • Inbouw in bijna elke positie mogelijk door draaibare M12-stekker
  • Onderhoudsvrijheid door contactloos meetprincipe, dus geen stilstanden van de machine door slijtage
  • Eenvoudige integratie van het systeem vanwege de HIPERFACE®- of HIPERFACE DSL®-interface
  • Hoge beschikbaarheid in vergelijking met optische systemen - zelfs bij stof, vuil en vocht

Overzicht

Meting bij maximumsnelheid voor lineaire directe aandrijvingen

Precisie, snelheid, dynamiek en hoge stijfheid - dat zijn de eigenschappen die bij moderne toepassingen in de aandrijftechniek een grote rol spelen. De lineaire motor-feedback-systemen STL/ETL70 voldoen aan al deze eigenschappen met behulp van de HIPERFACE®- of HIPERFACE DSL®-interface. Het magnetische werkingsprincipe, de grote meetlengte tot 16 m en de hoge resolutie openen een breed scala aan toepassingen voor absolute positiedetectie. Het inwendige van de motorfeedbacksystemen bestaat uit de nieuwste sensor- en analysetechnologie. De ETL70 is dankzij HIPERFACE DSL®’s werelds eerste lineaire motor-feedback-systeem met eenkabeltechnologie.

In één oogopslag
  • Absoluut meetsysteem voor lineaire directe aandrijvingen
  • Meetlengtes: tot 16.384 mm
  • Hoge handelingssnelheden: tot 10 m/s
  • Status-led
  • Contactloos meetsysteem; leesafstand tot de magneetband: tot 0,8 mm
  • Elektronisch typeplaatje
  • ETL70 met eenkabeltechnologie dankzij HIPERFACE DSL®-interface
  • STL70 met HIPERFACE®-interface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetlengte0 m ... 16,384 m
    Communicatie-interfaceHIPERFACE®, HIPERFACE DSL®
    Resolutie0,448 µm / 1 µm
    Aansluittype

    Stekker, M12, 8-pins, Universeel

    Stekker, M12, 4-pins, Universeel

    Veiligheidsgericht systeem
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads