Magnetische lineaire encoder
TTK50

Meting met hoge snelheid voor lineaire motoren

Uw voordelen

  • Wegvallen van de referentiebeweging op grond van het absolute meetsysteem
  • Onderhoudsvrij door contactloos meetprincipe
  • Eenvoudige integratie van het systeem op grond van de HIPERFACE®-interface
  • Speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij lineaire directe aandrijvingen
  • Toepassing ook onder zware omgevingscondities
  • Kan dankzij de certificering eenvoudig in een veilig aandrijvingssysteem worden geïntegreerd

Overzicht

Meting met hoge snelheid voor lineaire motoren

Precisie, snelheid, dynamiek, sterkte en hoge regelkwaliteit – juiste deze eigenschappen spelen bij highend-toepassingen in de aandrijvingstechniek een belangrijke rol. Het lineaire meetsysteem TTK50 heeft al deze eigenschappen en is bovendien een zeer compact motorfeedbacksysteem met HIPERFACE®-interface. Het magnetische werkingsprincipe, de grote meetlengtes en de zeer hoge resolutie openen vele uiteenlopende inzetmogelijkheden bij de absolute positiedetectie aan lineaire motoren. In het binnenste van de TTK50 is de nieuwste sensor- en analysetechniek ingebouwd. De op het meetniveau afgestelde sensorplaat is op twee parallelle sporen voorzien van Hall-sensoren. De positionering ervan komt overeen met de deling van de magneetband in een incrementele en een absolute component. Voor de berekening van de absolutie positiewaarden tijdens de werking detecteert de leeskop bij de start van de lineaire motor eerst de absolute beginpositie. Daarna worden via de incrementele positie op de magneetspoor resp. sinus-/cosinussignalen alle overige feitelijke posities van de aandrijving bepaald.

In één oogopslag
  • Absoluut, contactloos, slijtagevrij lengtemeetsysteem voor lineaire motoren
  • Meetlengtes tot 1 m
  • Geschikt voor hoge verplaatsingssnelheden tot 10 m/s
  • Betrouwbare positiebepaling ook bij verontreiniging en condensatie van de magneetband
  • Elektronisch typeplaatje en programmeerbaar van de positiewaarde
  • Absolute positiebepaling, geen referentieloop
  • HIPERFACE®-interface
  • Gecertificeerd volgens SIL2 en PL d

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetlengte0 m ... 0,94 m
    Resolutie1 µm
    AansluittypeKabel, 8-draads (4 x 2 x 0,15 mm²)
    Veiligheidsgericht systeem– / ✔
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads