Lineaire encoders
KH53

Voor de zwaarste omstandigheden - lineaire heavy duty-encoder

Uw voordelen

  • Na de installatie is het systeem meteen beschikbaar en geheel onderhoudsvrij, waardoor tijd en kosten kunnen worden bespaard
  • Betrouwbare bepaling van de positie onder de meest ruwe omgevingsomstandigheden, zoals invloed van vuil, stof, nevel, stoten en trillingen
  • Hoge efficiëntie en productiviteit
  • Tijdbesparing – geen referentiecyclus bij de eerste inbedrijfname nodig op grond van de absolute positiemeting
  • Fijnpositionering ook met hoge bevestigingstoleranties

Overzicht

Voor de zwaarste omstandigheden - lineaire heavy duty-encoder

De contactloze lineaire encoder POMUX KH53 kan tot 1.700 m absoluut meten. De encoder bestaat uit twee hoofdcomponenten: Een leeskop bepaalt contactloos de absolute positie uit een aantal standaardmaten die langs het meettraject zijn aangebracht. Ieder meetelement bestaat uit een aantal permanente magneten. Omdat de afstanden tussen de magneten steeds uniek zijn, kan hierop een absolute meetcode worden ontwikkeld. Door de absolute positieherkenning is geen referentieloop nodig. De leeskop wordt op een afstand van 25 mm resp. 55 mm parallel langs de standaardmaten geleid. Met een meetlengte tot 1.700 m is de KH53 vooral geschikt voor gebruik aan kranen, in de magazijn- en transporttechniek en aan railvoertuigen. Door de contactloze techniek werkt dit systeem slijtagevrij, ook onder moeilijke omgevingscondities.

In één oogopslag
  • Contactloze lengtemeting – onderhoudsvrij, robuust, lange levensduur
  • Hoge reproduceerbaarheid (0,3 mm / 1 mm), hoge systeemresolutie (0,1 mm)
  • SSI- en PROFIBUS-interfaces
  • Absolute positiebepaling
  • Meetlengtes tot 1.700 m mogelijk
  • Inzetbeer onder de meeste ruwe omgevingscondities
  • Hoge verplaatsingssnelheden tot 6,6 m/s
  • Afstandstolerantie tussen leeskop en meetelement: tot 55 mm ± 20 mm mogelijk

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Meetlengte0 m ... 1.700 m
    Communicatie-interfaceSSI, PROFIBUS DP
    Resolutie0,1 mm
    Aansluittype

    Stekker, M23, 12-pins

    Kabel, 12-draads

    Stekker, 3x, M12

    Veiligheidsgericht systeem
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads