LiDAR-sensoren

SICK biedt een veelheid van sensoren, die objecten door middel van lichtlooptijdmeting herkennen, lokaliseren en volgen. 2D- en 3D-LiDAR-sensoren van SICK worden voor de verschillende binnen- en buitenbereiktoepassingen - ook onder extreme weersomstandigheden - gebruikt.

Meer
LiDAR-sensoren

Kies een oplossing

Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies

Filteren op:
3.0 m 320.0 m

Resultaat: 101

Resultaat 1 - 8 van 101

2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
  • Hoekresolutie:
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP67
  • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
  • Hoekresolutie:
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP65
  • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x 12-pins M12-apparaatstekker (0,8 m)
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
  • Hoekresolutie:
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP65
  • Digitale outputs: 3 (NPN, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x 15-pins D-sub-HD-apparaatstekker (0,9 m)
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
  • Hoekresolutie:
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP65
  • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x 15-pins D-sub-HD-apparaatstekker (0,9 m)
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Veldanalyse met flexibele velden
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
  • Hoekresolutie:
  • Aantal veldsets: 16
  • Isolatieklasse: IP67
  • Digitale outputs: 3 (PNP, bovendien 1 x Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting voedingsspanning, 12-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Meetgegevensuitvoer
  • Meetprincipe: HDDM
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
  • Hoekresolutie: 0,33°
  • Isolatieklasse: IP67
  • Digitale outputs: 1 (PNP, SYNC/Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting Power/synchronisatie-output, 5-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Meetgegevensuitvoer
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 10 m
  • Hoekresolutie: 0,33°
  • Isolatieklasse: IP67
  • Digitale outputs: 1 (PNP, SYNC/Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Aansluiting ethernet, 4-pins M12-contactdoos, 1 x Aansluiting Power/synchronisatie-output, 5-pins M12-stekker, 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken
Stuk
2D-LiDAR-sensoren
TiM
  • Geïntegreerde applicatie: Meetgegevensuitvoer
  • Meetprincipe: HDDM+
  • Werkgedeelte: 0,05 m ... 4 m
  • Hoekresolutie:
  • Isolatieklasse: IP65
  • Digitale outputs: 1 (PNP, SYNC/Device Ready)
  • Aansluittype: 1 x Kabel met 12-pins M12-stekker (0,3 m), 1 x Micro-USB-contactdoos, type B
Details
Nu vergelijken
Stuk

Resultaat 1 - 8 van 101

Voordelen

Wat is LiDAR?

LiDAR – Light Detection and Ranging - is een technologie, waarbij met een laser op een object wordt gericht en tijd wordt gemeten, die verstrijkt, tot het gereflecteerde licht weer de ontvanger raakt. Daardoor zijn LiDAR-sensoren in staat, een 3D- of 2D-beeld met ruimte- en dieptegegevens voor de detectie, meting, lokalisatie en volgen van objecten te genereren.

De LiDAR-technologie heeft de automatisering in talrijke branches gezorgd voor een revolutie, van de automobielindustrie via logistiek en warehousing tot en met lucht- en ruimtevaart. In industriële omgevingen zoals fabrieken en opslaghallen worden LiDAR-sensoren met een realtime-registratiebereik tot 360° ingezet voor de detectie van hindernissen. In transportvoertuigen herkennen de systemen bijvoorbeeld afstanden en voorkomen botsingen met personen, voorwerpen of andere voertuigen. In robotarmen of vorkheftrucks geïnstalleerde LiDAR-sensoren zorgen voor meer efficiëntie, meetnauwkeurigheid en veiligheid, doordat handling, transport, het laden en lossen alsmede de opslag van materiaal vereenvoudigen en optimaliseren.

Al in de 1980-er jaren verrichtte SICK pionierswerk op het gebied van de LiDAR-technologie en heeft haar industriële toepassingen in de afgelopen decennia revolutionair veranderd. Tegenwoordig draagt de innovatieve sensortechnologie van het bedrijf ertoe bij, de wereld van morgen vorm te geven.

2D-LiDAR-sensoren Alle tweedimensionale LiDAR-sensoren werken met slechts één aftastniveau en meten afstanden en hoeken. Hun meetgegevens maken onafhankelijk van de lichtomstandigheden zowel binnen als buiten een nauwkeurige navigatie en objectdetectie mogelijk. Dit type laserscanner stelt een economische omgevingsdetectieoplossing voor een breed scala van toepassingen beschikbaar - in het bijzonder in de industriële omgeving.
3D-LiDAR-sensoren 3D-LiDAR-sensoren voegen een nieuwe dimensie toe aan het scanniveau en leveren zodoende meetgegevens in totaal in drie dimensies. De verzamelde meetgegevens beelden de reële wereld digitaal af en maken zo de detectie van objecten in een driedimensionale ruimte mogelijk, zelfs onder extreme weersomstandigheden en in ongedefinieerde omgevingen. 3D-LiDAR-sensoren zijn de ideale oplossing voor veel toepassingen ook onder moeilijke omstandigheden – van de personentelling op luchthavens tot automatische voertuigherkenning, precieze locatiebepaling en voorkomen van botsingen bijvoorbeeld in havens, logistieke centra en fabrieken.

In twee of drie dimensies – LiDAR-sensoren van SICK helpen machines met betrouwbare, robuuste en bewezen technologie, hun omgeving te herkennen en overeenkomstig te reageren.

2D-LiDAR-sensoren van SICK dekken een breed spectrum aan binnen- en buitentoepassingen af, ook onder extreme weersomstandigheden. In havens voorkomen ze botsingen met kranen en containers. In de logistiek worden ze bij mobiele robots voor de pallettering en depallettering alsmede ter voorkomen van botsingen voor de detectie van hangende voorwerpen in fabrieken of hindernissen en personen in de rijroute van autonome bezorgrobots ingezet. Bovendien dienen ze voor de bewaking van snelheids- en hoogtebegrenzingen in het wegverkeer of van poorten en veiligheidsdeursystemen op luchthavens. In talloze gebouwen detecteren ze de onbevoegde toegang.
3D-LiDAR-sensoren van SICK worden veelvuldig gebruikt voor het voorkomen van botsingen en de rij-assistentie - bij goed zicht alsmede bij regen, hagel of sneeuw. In havens, op luchthavens, in mijnen en productie-installaties, op de straat, in gebouwen en op het veld ondersteunen deze robuuste en veelzijdige sensoren de navigatie en verzamelen waardevolle gegevens. Ze beschermen schepen tegen een botsing met bruggen, sluizen of andere schepen, bewaken het vullen van banden, voorraden, scheepsbeladers en silo's voor het goederentransport, manoeuvreren van mijnvoertuigen door ruw terrein, herkennen vrije parkeervakken in parkeergarages en tellen de personen, die een bereik betreden of verlaten.