3D-LiDAR-sensoren
multiScan100

Nauwkeurig detecteren en lokaliseren - alles in 3D

Uw voordelen

  • Met de 16 scanlagen kunnen objecten en personen gedetailleerd herkenbaar en door de 3D-puntenwolk worden weergegeven
  • Door het 360°-zicht rondom en een grote verticale openingshoek kan een grote werkzone worden afgedekt
  • Kan dankzij 0°-scanlaag met hoge resolutie worden gebruikt voor lokalisatietaken
  • Hoge meetnauwkeurigheid bij geringe ruis in de gemeten waarden voor een precieze fijnpositionering
  • Robuust design zorgt voor een lange beschikbaarheid in ruwe omgevingen
  • Individueel configureerbaar dankzij apps en software-add-ons waarvan de sensor de meetgegevens direct evalueert

Productselectie

multiScan100.ui.config.teaser.header.msg

Individuele productconfiguratie

multiScan100.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

multiScan100.ui.config.teaser.productselection.msg

Alles weergeven Alles verbergen

De door u gewenste configuratie wordt gecontroleerd…

Het configuratieresultaat kan nog niet worden aangemaakt. Vul de ontbrekende gegevens in a.u.b. Deze herkent u aan het uitroepteken. U kunt ook contact met ons opnemen.

Resultaat: 1

View:

3D-LiDAR-sensoren
multiScan100
  • Reikwijdte: 10 m ... 12 m bij 10% remissie, 15 m ... 30 m bij 90% remissie
  • Openingshoek: Horizontaal 360°, verticaal 65°
  • Scanfrequentie: 20 Hz
  • Isolatieklasse: IP65, IP67, IP69, IPX9K
  • Digitale add-ons: Gegevensreductie en -voorbereiding, Betrouwbaarheidspakket, Multi-echo, Reflectordetectie, Interlaced-modus
  • Geïntegreerde applicatie: Meetgegevensuitvoer
  • Variant: Standaard (niet vooraf geconfigureerd)
  • Systeemstekker: Systeemstekker SP1
Stuk
Details
Nu vergelijken

    Overzicht

    Nauwkeurig detecteren en lokaliseren - alles in 3D

    De 3D-LiDAR-sensor multiScan100 is een heus multitalent. Dankzij zijn 0°-scanlaag met hoge resolutie is hij geschikt voor kartering en lokalisatie. De sensor genereert een 3D-puntenwolk, waarmee objecten en personen kunnen worden gedetecteerd. Valranden en uitstekende hindernissen herkent hij moeiteloos. Zo beschermt hij mobiele platformen betrouwbaar tegen ongevallen en uitvallen. Dankzij de grote werkzone is de sensor geschikt voor stationaire toepassingen. De multiScan100 kan individueel worden geconfigureerd en gemakkelijk worden geïntegreerd. Naast het apparaat bestaat er een continu modulaire software-kit met apps en software-add-ons. Een systeemstekker voor de gangbare interfaces zorgt voor een snelle en flexibele implementatie.

    In één oogopslag
    • 16 uitgewaaierde scanlagen, verticale openingshoek van 65°
    • Horizontale openingshoek van 360°
    • 0°-scanpositie met hoge resolutie
    • Hoge meetnauwkeurigheid en geringe ruis in de gemeten waarden
    • Robuust, voor de industrie geschikt design en multi-echo-functie
    • Software-systeem met apps en software-add-ons
    • Flexibel monteerbare systeemstekker

    Voordelen

    Veelzijdig inzetbaar

    Of het nu gaat om detecteren of lokaliseren: de 3D-LiDAR-sensor multiScan100 is een goede keuze. Met zijn 16 scanlagen beschikt de sensor over een groot driedimensionaal gezichtsveld. Hiermee detecteert de multiScan100 zijn omgeving niet alleen verticaal, maar ook horizontaal in 3D. Door zijn 0°-scanlaag met hoge resolutie is de sensor ook zeer geschikt voor 2D-lokalisatie. Zelfs als het gaat om 3D-omgevingsperceptie van mobiele platformen, bijvoorbeeld voor het voorkomen van botsingen, is de multiScan100 het juiste product.
    3D-performance indoor en outdoor De multiScan100 is probleemloos bestand tegen weer en wind dankzij de multi-echo- en filterfuncties en de IP69K-beschermingsgraad.
    Grote openingshoek

    Met zijn 360° horizontale openingshoek en 65° verticale openingshoek verzamelt de sensor alle nodige informatie zodat objecten correct worden herkend.

    Precieze 3D-puntenwolk

    De 16 uitwaaierende scanlagen van de multiScan100 genereren een 3D-puntenwolk. Zo herkent hij gemakkelijk obstakels.

    Eén 3D-LiDAR-sensor – veel toepassingsmogelijkheden: de multiScan100 herkent bijna alle objecten binnen en buiten; binnen van vloer tot plafond.

    Eén product – veel mogelijkheden

    Door het modulaire concept kan de multiScan100 geheel naar behoefte worden geconfigureerd. Want met deze 3D-LiDAR-sensor van SICK kunnen de hardware en software worden aangepast aan de betreffende toepassingsspecifieke randvoorwaarden. Om de sensorperformance te verhogen, kunnen extra digitale functies worden geactiveerd met de online configurator. Uit een voortdurende groeiend, modulair softwaresysteem selecteert u voor uw applicatie de juiste apps en software-add-ons. Ook de inbedrijfname is eenvoudig, want SICK levert het apparaat op aanvraag al met de klantspecifieke parametrering en de juiste systeemstekker. Een verder voordeel voor u: u betaalt alleen voor wat u werkelijk nodig hebt.
    Modulair softwaresysteem

    De sensor die bij uw toepassing past: Kies vrij tussen verschillende softwarefuncties zoals filterfuncties, multi-echo-functie of reflectordetectie.

    Inclusief parametrering vooraf Bespaar kostbare tijd bij de inbedrijfname. Reeds bij de bestelling kunt u vooraf gedefinieerde parameters of configuraties opslaan met de SOPAS-software. SICK installeert deze vóór levering op het apparaat.
    Modulaire systeemstekker Flexibel: De systeemstekker kan ofwel aan de onderkant van de behuizing ofwel aan de achterkant van de behuizing worden gemonteerd. Het modulaire concept ondersteunt verschillende interfaces voor verschillende toepassingen.

    Het juiste product voor de juiste prijs.

    Een multitalent op het gebied van toepassing

    Dankzij zijn horizontale openingshoek van 360° en zijn 0°-scanlaag met hoge resolutie is de multiScan100 geschikt voor talrijke applicaties: zijn performance spreekt niet alleen voor zich bij industriële voertuigen, mobiele platformen en land- en werkmachines. De sensor wordt ook gebruikt voor verkeersmonitoring en in Smart City's. Met behulp van zijn meetgegevens kunnen voertuigen bijvoorbeeld gemakkelijk obstakels ontwijken.

    AGV-systemen, AMR's, mobiele platformen en servicerobots De multiScan100 herkent objecten betrouwbaar, ongeacht of deze op de vloer staan of in zijn gezichtsveld uitsteken. Hij helpt dus voorkomen van botsingen. Hierbij ‘weet’ de sensor altijd precies waar een voertuig zich bevindt.
    Land- en werkmachines

    De multiScan100 overtuigt met name in de outdoorsector door zijn robuustheid met betrekking tot schokken en trillingen. Niet te vergeten: zijn hoge beschermingsgraad tot IP69K en zijn diverse filterfuncties zoals de multi-echo-functie.

    Verkeersmonitoring en Smart City's

    De grote horizontale openingshoek van 360° maakt gedetailleerde omgevingsperceptie mogelijk. Daarom is de sensor ook een goede keuze bij stationaire toepassingen.

    Multitalent multiScan100: de 3D-LiDAR-sensor die met zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden voor zich spreekt.

    SICK LifeTime Services

    De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

    Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

    Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
    Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
    Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

    Applicaties

    Technisch overzicht

     
    • Overzicht technische gegevens

      Overzicht technische gegevens

      ToepassingsgebiedIndoor, Outdoor
      MeetprincipeStatistische meetprocedure
      Geïntegreerde applicatieMeetgegevensuitvoer
      Openingshoek
      Horizontaal360°
      Verticaal65°, 22,5° ... -42,5°, DIN ISO 8855
      Hoekresolutie

      0,125°, 2 scanposities met hoge resolutie

      1°, 14 scanposities

      Werkgedeelte0,05 m ... 60 m
      Reikwijdte
      Bij 10% remissie10 m, bij 100 kLux
      Bij 10% remissie12 m, bij 10 kLux
      Bij 90% remissie15 m, bij 100 kLux
      Bij 90% remissie30 m, bij 10 kLux
      Aantal geëvalueerde echo's3
      Scanfrequentie20 Hz
      Bedrijfsomgevingstemperatuur–30 °C ... +50 °C
      Ethernet
      Gewicht0,7 kg
    Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

    Downloads