Overzicht
Programmeerbaar. High performance. Robuust. Veelzijdig.
De MRS1000P is een programmeerbare 3D-LiDAR sensor voor een breed scala aan industriële toepassingen binnen en buiten. Het is een meerlagige scanner die objecten in verschillende dimensies met hoge precisie en betrouwbaarheid in een vroeg stadium detecteert en meet. Door het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens op verschillende scanners en onder verschillende hoeken kan een grote openingshoek worden afgedekt en kunnen de verkregen meetgegevens universeel worden gebruikt om een breed scala aan applicaties op te lossen. Dankzij de ontwikkelomgeving SICK AppSpace en de SICK Interface & Algorithm API en HALCON-beeldverwerkingsbibliotheek is de geïntegreerde applicatiesoftware zeer flexibel.
In één oogopslag
- Vier gespreide lagen en een openingshoek van 275°
- Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid dankzij HDDM+ met multi-echo technologie
- Hoge flexibiliteit voor een veelheid van toepassingen
- ‘Welcome App’ voor het maken van een 3D-puntenwolk
- Eenvoudig scripten met Lua