Met de multi-layerscanner MRS1000 heeft SICK een 3D-LiDAR-sensor ontwikkeld die in meerdere dimensies precies en betrouwbaar objecten in een vroeg stadium herkent en meet. Door de verzameling van grote hoeveelheden data op meerdere scanlagen en in verschillende hoeken kan hij zowel objecten op de vloer als op de weg uitstekende objecten herkennen en daarop reageren. De MRS1000 onderscheidt zich met een hoge robuustheid ook bij ruwe omgevingsinvloeden zoals regen, stof en mist. De nieuwe methode HDDM+ met multi-echo-analyse biedt een betrouwbare herkenning van objecten en precieze meetresultaten. Veelzijdige toepassingsgebieden, binnen en buiten, maken de sensor tot een efficiënte allrounder onder de 3D-LiDAR-sensoren.
In één oogopslag
Vier gespreide lagen en een openingshoek van 275°
Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
Veldanalyse en gemeten data in één sensor
Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
Eenvoudige en klantvriendelijke diagnose via webserver
De 3D-LiDAR-sensor MRS1000 is reeds de ideale oplossing voor indoor- en outdoortoepassingen en dat zelfs onder ongunstige omgevingscondities. Deze uitstekende performance kan met extra digitale filters voor voorafgaande bewerking en optimalisatie van de gemeten afstandswaarden nog verder worden verbeterd. Met de filters kan de gebruiker de MRS1000 perfect en efficiënt afstellen op de specifieke vereisten van de toepassing. SICK biedt daarvoor verschillende filters aan, waardoor storingen vrijwel geheel kunnen worden vermeden.
De MRS1000 is veelzijdig en robuust in het gebruik, en daarom zeer flexibel in te zetten.
De MRS1000 wordt niet beïnvloed door omgevingsinvloeden als regen, mist, stof en vreemd licht.
Met de innovatieve HDDM+-technologie zijn metingen over grote afstanden mogelijk. Bovendien scoort deze technologie met de geringe ruis in de gemeten waarden en multi-echo-comptabiliteit.
Hoge beschikbaarheid ook bij ongunstige omgevingscondities en de zeer hoge betrouwbaarheid bij de herkenning van objecten
De MRS1000 valt vooral op door zijn performance. Bij een horizontale openingshoek van 275° tast hij vier gespreide lagen af en kan daarbij in verschillende hoeken vrijwel tegelijkertijd meten. Daarmee beschikt de MRS1000 over een duidelijk gedetailleerder zicht dan een 2D-LiDAR-sensor. De MRS1000 kan echter niet alleen tweedimensionaal, maar via extra lagen ook driedimensionaal detecteren en zo ook objecten herkennen die op de bodem liggen of van bovenaf in de bewegingsbaan steken.
De MRS1000 beschikt over de innovatieve bodemreferentie-evaluatie (GRE, ground reference evaluation) waarmee hij de bodem continu aftast en zo kan reageren op obstakels of ontbrekende ondergrond.
Dankzij de detectie en bewaking van de inrijweg vereenvoudigt de MRS1000 bijvoorbeeld het snel binnenrijden van een vrachtwagen zonder ergens tegenaan te botsen.
Met de MRS1000 kunnen de transportvorken van een automatisch geleid voertuig reeds tijdens het rijden de juiste positie innemen en zo een pallet leidt opnemen zonder dat het voertuig hoeft te stoppen.
Sterke technologie in een kostenefficiënt apparaat
Sterke performance – veelzijdig in gebruik
Met de vele accessoires kan de MRS1000 worden aangepast aan alle applicatievereisten. Dat verhoogt de flexibiliteit voor de inzetmogelijkheden in uw branche – en verlaagt de voorraad- en variantkosten, evenals het integratiewerk. De eenvoudige sensordiagnose via de webserver en de gebruiksvriendelijke bediening ronden het buitengewone profiel van de MRS1000 af.
Altijd goed beschermd Van eenvoudige houders en bevestigingen voor de fijnafstelling tot aan weerbestendige kappen ter bescherming tegen weersinvloeden – voor iedere toepassingssituatie de passende oplossingAltijd goed verbonden Groot assortiment kabels, netvoedingen en aansluitmodulesWeinig ruimte nodig Flexibele montage dankzij de draaibare aansluitingen – zowel binnen als buiten.
Hoge flexibiliteit bij de inbouw, eenvoudige parametrering en gemakkelijke diagnose via webserver
SICK LifeTime Services
De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.
Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.
Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.