- Startpagina
- Productportfolio
- LiDAR-sensoren
- 2D-LiDAR-sensoren
- TiM
- TIM310-0130000S02
- Startpagina
- Productportfolio
- LiDAR-sensoren
- 2D-LiDAR-sensoren
- TiM
- TIM310-0130000S02
2D-LiDAR-sensoren
TiM
TIM310-0130000S02
1069932
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Apps
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Meetprincipe HDDM+ Toepassingsgebied Indoor Lichtbron Infrarood (850 nm) Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Openingshoek Horizontaal 270° Scanfrequentie 15 Hz Hoekresolutie 1° Werkgedeelte 0,05 m ... 4 m Reikwijdte Bij 10% remissie 2 m
- Mechanisch/Elektrisch
Aansluittype Open einden (2,0 m) 1) Voedingsspanning 9 V DC ... 28 V DC Opgenomen vermogen Typ. 4 W, 16 W bij 4 max. belaste digitale outputs Kleur behuizing Lichtblauw (RAL 5012) Isolatieklasse IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) Beschermingsklasse III (IEC 61140:2016-1) Gewicht 150 g, Zonder aansluitkabels Afmetingen (L x B x H) 60 mm x 60 mm x 79 mm - 1) Uitlevering deels met stekker, deze kan echter worden losgetrokken (zie ‘Technische informatie’).
- Performance
Responstijd 1 scan, typ. 67 ms
2 scans, ≤ 134 ms 1)
Detecteerbare objectvorm Nagenoeg willekeurig Systematische fout ± 40 mm 2) Statistische fout < 30 mm 2) Geïntegreerde applicatie Veldanalyse Aantal veldsets 16 Triplevelden (48 velden, waarvan 1 triple (3 velden) direct op de scanner programmeerbaar) Simultane evaluaties 1 (3 velden) - 1) Bij +45° tot +225° van het werkbereik; max. 150 ms bij –45° tot +45° van het werkbereik.
- 2) Typische waarde bij 90% remissiefactor tot de maximale reikwijdte; werkelijke waarde afhankelijk van omgevingscondities.
- Interfaces
USB ✔ Opmerking Micro-USB Functie AUX, Parametrering Digitale inputs 4 Digitale outputs 3 (NPN, bovendien 1 x "Device Ready") Tijdvertraging 67 ms ... 30.000 ms (Configureerbaar) Stoptijd 67 ms ... 600.052 ms (Configureerbaar) Optische indicatoren 2 LEDs (ON, Schakeltoestand)
- Omgevingsgegevens
Objectremissie 4 % ... 1.000 % (Reflectors) Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Uitgezonden straling Woongebied (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) Elektromagnetische ogevoeligheid Industriële omgeving (EN 61000-6-2:2005) Schokbestendigheid Sinus-resonantie-scan 10 Hz ... 1.000 Hz 1) Sinustest 10 Hz ... 500 Hz, 5 g, 10 frequentiecycli 1) Geluidstest 10 Hz ... 250 Hz, 4,24 g RMS, 5 h 2) Schokbestendigheid 50 g, 11 ms, ± 3 enkele schokken / as 3)
25 g, 6 ms, ± 1.000 permanente schokken / as 3)
50 g, 3 ms, ± 5.000 permanente schokken / as 3)
Bedrijfsomgevingstemperatuur –10 °C ... +50 °C 4) Opslagtemperatuur –30 °C ... +70 °C 4) Inschakeltemperatuur –10 °C ... +50 °C Temperatuurverandering –10 °C ... +50 °C, 10 cycli 5) Vochtige warmte +25 °C ... +55 °C, 95 % rF, 6 cycli 6) Toegestane relatieve luchtvochtigheid Bedrijf < 80 %, niet-condenserend (EN 60068-2-30:2005) Magazijn ≤ 90 %, niet-condenserend (EN 60068-2-30:2005) Vreemdlichtongevoeligheid 80.000 lx - 1) IEC 60068-2-6:2007.
- 2) IEC 60068-2-64:2008.
- 3) IEC 60068-2-27:2008.
- 4) IEC 60068-2-14:2009.
- 5) EN 60068-2-14:2009.
- 6) EN 60068-2-30:2005.
- Algemene aanwijzingen
Opmerking voor gebruik De sensor is geen veiligheidscomponent zoals bedoeld in de geldende veiligheidsnormen voor machines.
- Classificaties
eCl@ss 5.0 27270990 eCl@ss 5.1.4 27270990 eCl@ss 6.0 27270913 eCl@ss 6.2 27270913 eCl@ss 7.0 27270913 eCl@ss 8.0 27270913 eCl@ss 8.1 27270913 eCl@ss 9.0 27270913 eCl@ss 10.0 27270913 eCl@ss 11.0 27270913 eCl@ss 12.0 27270913 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 41111615
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-
-