Overzicht
Programmeerbaar. Voordelig. Compact. Veelzijdig.
De TiM-P is een programmeerbare 2D-LiDAR-sensor voor veelzijdige industriële taken binnen en buiten. Klanten kunnen voor hun individuele applicatieoplossingen ofwel aanwezige apps gebruiken of eigen apps ontwikkelen. Dankzij zijn compacte ontwerp is de TiM-P evenzeer geschikt voor de onopvallende, stationaire inzet in de zonebewaking alsook voor mobiele toepassingen, bijvoorbeeld bij servicerobots. Met de ontwikkelomgeving SICK AppSpace en de SICK Interface & Algorithm API en HALCON-beeldverwerkingsbibliotheek is de geïntegreerde applicatiesoftware uiterst flexibel.
In één oogopslag
- Grote werkzone: 0,05 m tot maximaal 25 m bij 270°-openingshoek
- Laag stroomverbruik (typisch: 4 W)
- Hoge flexibiliteit voor een veelheid van toepassingen
- “Welcome App” als uitgangspunt voor de eigen app-programmering
- Eenvoudige scripting met Lua en codevoorbeelden in GitLab en GitHub