Overzicht
Rendabiliteit door precieze lasernavigatie
Navigatiescanners van de productfamilie NAV bieden de hoogste prestaties bij de navigatie van automatisch geleide voertuigen (AGV). Het vrij vinden van posities in de ruimte gebeurt via reflectormarkeringen en biedt de AGV''s de grootst mogelijke flexibiliteit door virtueel wijzigen van het geleidingsspoor in de voertuigcomputer. De navigatiescanners NAV leveren met hoge snelheid en meetnauwkeurigheid ruimtecontourgegevens over afstand, hoek, remissie en reflectorgegevens over een hoekbereik tot 360 graden. Meervoudige metingen op iedere reflector worden omgerekend naar precieze reflectorcoördinaten. Met deze informatie kan de voertuigcomputer de precieze voertuigpositie ontvangen, ook als de omgevingscondities veranderen. Dankzij combinatie van ruimtecontourgegevens en reflectorgegevens (mixed-mode-navigatie) kunnen in een geleidingsspoor geleide voertuigen in bereiken worden verreden, waarin het aanbrengen van reflectormarkering niet mogelijk is (automatisch laden van vrachtwagens, blokmagazijnen).
In één oogopslag
- Mixed-mode-navigatie
- Grote reikwijdte: tot 70 m op reflectoren (tot 35 m op zwarte targets)
- Hoog computervermogen en individuele configurator van de AGV's
- Meting, navigatie en positiebepaling met hoogste precisie vanaf drie zichtbare reflectoren
- Hoekresolutie tot 0,1 graad
- Navigatie, ruimte- en contourgegevens, reflectormarkeringen, hoekpositie en/of rawdata-detectie