Maakt details zichtbaar – door een hoge hoekresolutie
De LRS4000 is een sterk presterende 2D LiDAR-sensor. Hij is de benchmark voor geavanceerde outdoor-automatisering door bijzonder fijne details en structuren te detecteren. Naast de hoge hoekresolutie biedt de LRS4000 een uitstekende frequentie/resolutie-verhouding: hierdoor kunnen dynamische toepassingen betrouwbaarder en intelligenter worden gerealiseerd en zelfs worden versneld. Het naadloze gezichtsveld tot 360° biedt volledige flexibiliteit. Robuuste componenten zorgen voor betrouwbare prestaties en beschikbaarheid in bijna alle omstandigheden. Profiteer van de hoge meetperformance, flexibiliteit en duurzaamheid: de LRS4000 - de sleuteltechnologie van SICK voor uw outdoorautomatisering.
In één oogopslag
Uitstekende hoekresolutie
Hoge frequentie-resolutie-verhouding
HDDM+ en Multi-Echo-Technologie
Tot 360° openingshoek, draaibare aansluitingen en andere smart functies
Robuuste componenten
Sterk belastbare toebehoren voor dynamische omgevingen
Hoogwaardige meettechnologie in een compacte, lichte en duurzame LiDAR-sensor
Voordelen
Bij de ontwikkeling van zijn LiDAR-sensoren richt SICK zich op de behoeften van een breed scala van bedrijfstakken. Daarom worden deze sensoren gekenmerkt door betrouwbaarheid en toepassingsgerichte eigenschappen. Dit is ook het geval met de LRS4000: als hoogwaardige 2D LiDAR-sensor is het een belangrijk onderdeel voor de automatisering van moeilijke outdoor-toepassingen.
Hoge resolutie Met een hoekresolutie tot 0,02° detecteert de sensor duidelijk fijne details en structuren op afstanden tot 100 meter. Automatisering wordt niet alleen efficiënter met de LRS4000, de hoge frequentie-resolutie-verhouding versnelt ook veel dynamische toepassingen.Maximale beschikbaarheid en betrouwbare meetgegevens Om ook bij ongunstige omgevingscondities een hoge beschikbaarheid te bieden en betrouwbare meetgegevens te leveren, beschikt de LRS4000 over speciale filters en meettechnologieën zoals HDDM+ en multi-echo-technologie.Ontwikkeld voor complexe toepassingen Met een hoekresolutie tot 0,02° detecteert de sensor duidelijk fijne details en structuren op afstanden tot 100 meter. Automatisering wordt niet alleen efficiënter met de LRS4000, de hoge frequentie-resolutie-verhouding versnelt ook veel dynamische toepassingen.
Dankzij zijn uitstekende hoekresolutie bij hoge frequentie biedt de LRS4000 tegelijkertijd ook de nodige meetprestaties voor moeilijke taken zoals het detecteren van het hoekbeslag van containers (de zogenaamde “corner-castings"). Op deze manier kunnen toepassingen zoals het vermijden van botsingen, het monitoren van open ruimtes of 3D-metingen van containeropslagfaciliteiten nauwkeuriger en sneller worden opgelost dan voorheen.
Horizontale containerprofielmeting De basis van geavanceerde containerhandling is de meting van het containerprofiel. De meting maakt de lokalisatie van containers mogelijk, vermijdt botsingen tussen verschillende containers en zorgt voor een foutloze handling.“Corner-casting“-herkenning Door de frequentie-resolutie-verhouding tot 12,5 Hz bij een hoekresolutie van 0,02° levert de LRS4000 bijzonder gedetailleerde scangegevens. Met behulp van deze gegevens detecteren besturingen van geautomatiseerde portaalkranen de hoekfittingen (“corner-casting”) om containers betrouwbaar te kunnen lokaliseren.Stapelprofiel- en bulkgoedmeting Om moderne automatisering in container- of bulkgoedhandling te realiseren, is nauwkeurige informatie over de lading vereist. De LRS4000 levert deze data en maakt daarmee eenvoudigere en efficiëntere processen mogelijk.
Detailherkenning als sleutel tot de automatisering van morgen
De optimale configuratie voor verschillende toepassingen
Voor de LRS4000 werd een duaal accessoireconcept ontwikkeld. Het ene accessoireconcept bestaat uit gestandaardiseerde componenten en het andere uit sterk belastbare heavy-duty componenten. Deze zijn ontworpen voor verschillende omgevings- en toepassingsomstandigheden. Zo kunnen de accessoires perfect worden geconfigureerd voor tal van toepassingen. Het standaard accessoire is geschikt voor veel stationaire toepassingen. Als u daarentegen de sensor in veeleisende outdoor-toepassingen of in een dynamische omgeving wilt gebruiken, bieden de heavy-duty componenten een hoge mate van stabiliteit en robuustheid tegen ruwe mechanische en natuurlijke omgevingscondities. Beide accessoireconcepten kunnen zeer flexibel worden toegepast en besparen tijd en kosten.
Accessoires voor een breed scala van toepassingen Met de LRS4000 kunt u kiezen uit twee accessoireconcepten. Van de houder tot de weerbestendige behuizing, SICK biedt passende accessoires voor een breed scala van toepassingen.Zeer goed te integreren Dankzij de gestandaardiseerde aansluitingen is er een breed scala aan kabels, voedingen en aansluitmodules beschikbaar. Via ethernet kan de sensor snel en eenvoudig via de geïntegreerde webserver in bedrijf worden gesteld.Zeer flexibel De LRS4000 kan eenvoudig en snel in talrijke posities en toepassingen worden geïnstalleerd dankzij de draaibare haakse connectoren van roestvrij staal – zowel binnen als buiten.
Perfect integreerbare componenten voor een breed scala van toepassingen