De 2D-LiDAR-sensoren LMS1xx vormen een efficiënt en voordelig alternatief in de uitgebreide lasermeettechniek-portfolio van SICK en voor andere oplossingen voor binnen- en buitentoepassingen. SICK biedt deze lasermeetsensoren in talrijke varianten aan. Voor de LMS1xx-apparaten zijn verschillende eisen aan reikwijdte en applicatiesoftware geen probleem. En de security-uitvoeringen ronden het grote toepassingsspectrum perfect af. Alle varianten uit deze productfamilie onderscheiden zich door het compacte model en de afmetingen, evenals het lage gewicht. Compact model ontmoet indrukwekkende innovatie: de multi-echo-technologie verhoogt de beschikbaarheid van de sensoren in de openlucht en zorgt er zelfs voor dat ze achter glas kunnen worden ingebouwd.
In één oogopslag
Efficiënte en voordelige 2D-LiDAR-sensoren voor meetbereiken tot 50 m
Uitstekende performance bij ieder weer dankzij de multi-echo-technologie voor intelligente algoritmen
Robuuste en compacte behuizing met beschermingsgraad tot IP67, met geïntegreerde verwarming en een temperatuurbereik van –40 °C tot +60 °C
Varianten voor security-toepassingen met relaisoutputs en VdS-certificering beschikbaar
Realtime uitgave van meetgegevens via ethernetinterface
Aantal digitale outputs met externe CAN-modules uitbreidbaar
 
Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts
Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.
LMS1xx - wanneer het om betrouwbare en robuuste meetgegevens gaat
Efficiëntie, lage aanschaffings- en bedrijfskosten in verband met een hoge betrouwbaarheid en precieze meetkarakteristieken onderscheiden de 2D-LiDAR-sensor LMS1xx. Daarbij komen zijn uitstekende performance met robuuste, duurzame en onderhoudsvrije meettechniek. Uiterlijk overtuigt de sensor door zijn compacte behuizing en het geringe gewicht. LMS1xx: uw betrouwbare „partner“ voor uiteenlopende meettaken.
2-Echo-technologie: hoge betrouwbaarheid ook onder ongunstige omgevingscondities door 2-Echo-technologie en IP67-varianten.
Grote werkzone tot 50 m.
Hoge schok- en trilbestendigheid dankzij mechanische robuustheid.
Hoge flexibiliteit in de applicatie door de functies Meten en Detecteren in een sensor en bewaking tot 10 velden tegelijk.
Easy-Teach-functie voor het automatisch inleren en actualiseren van bewakingsvelden.
Automatische Feldanpassung für sich ändernde Umgebungsbedingungen wie z. B. die Schneehöhe.
Hoge flexibiliteit: de LMS1xx biedt betrouwbaarheid en precisie voor nagenoeg alle industriële branches dankzij veel standaard beschikbare functies, die via ethernet en seriële interfaces individueel parametreerbaar zijn.
Binnen of buiten, of in stoffige of zeer koude omgevingen – de 2D-LiDAR-Sensor LMS1xx overtuigt onafhankelijk van de gebruikslocatie in nagenoeg alle industriële toepassingen. Daarbij zijn werkzones tot 50 m geen probleem voor hem.
Transportvoertuigen en slepers voor havens, luchthavens of industriële toepassingen De LiDAR-sensor LMS1xx is geschikt voor de betrouwbare bewaking van obstakels en objecten langs de route van autonome sleepvoertuigen. Zelfs bij oneffen vloer of ongunstige weersomstandigheden behoudt de LMS1xx steeds het overzicht, herkent objecten al van grote afstand en geeft een schakelsignaal aan de besturing, zodra de minimale afstand wordt onderschreden. Tijdens de rit voorkomt hij onnodig afremmen of stoppen, zodat de rji-opdrachten zonder grote vertragingen kunnen worden uitgevoerd.Botsingsbescherming in de containerhaven of het hoogbouwmagazijn Zelfs als het een keer krap is: de LMS1xx benut zijn potentieel ten volle bij de botsingsbescherming of bij de navigatieondersteuning van industriële voertuigen. In de containerhaven of het hoogbouwmagazijn, of in de inzet met rijhulpsystemen of AGV-systemen: de LMS1xx houdt altijd de ogen open.
Dynamische en statische toepassingen Ook bij statische toepassingen in de verkeerstelematica kan hij scoren: de LMS1xx kan zonder bevestigingen in het wegdek worden geïnstalleerd en bewaakt twee rijstroken tegelijk. Daarmee is hij geschikt voor de verkeersregeling, camera-triggering, classificatie of scheiding van voertuigen.Navigatie-ondersteuning, palletmeting en botsingsbescherming op industriële voertuigen Om opslagruimte optimaal te gebruiken, zijn vaak alleen smalle paden ter beschikking. De LMS1xx ondersteunt bij het navigeren en rangeren, zowel binnen als buiten – een efficiënte oplossing voor werkzones tot 50 meter. De voordelen van de LMS1xx spreken voor zich: dynamische veldaanpassing, robuuste behuizing met beschermingsgraad IP67 en eenvoudige montage door gering gewicht.
Binnen of buiten: 2D-LiDAR-sensoren LMS1xx overtuigen door hun krachtige en betrouwbare gegevensuitvoer.