2D-LiDAR-sensoren
LMS1000

Snelle meting – in recordtijd!

Uw voordelen

  • Zeer hoge scanfrequentie voor het verzamelen van grote datavolumes en het herkennen van snelle objecten
  • HDDM+ met multi-echo-technologie voor langere beschikbaarheid bij omgevingsinvloeden zoals regen, sneeuw en stof
  • Hoge flexibiliteit bij inbouw door draaibare stekker/contactdoos
  • Geïntegreerde veldanalyse met meetdata-output voor verschillende toepassingen met een sensor
  • Lage configuratiekosten: identiek telegram bij alle 2D-LiDAR-sensoren van SICK
  • Eenvoudig teachen van velden bespaart tijd bij de configuratie
  • Lage onderhoudskosten dankzij hoge weerbestendigheid

Overzicht

Snelle meting – in recordtijd!

De LMS1000 is met 150 Hz de snelste 2D-LiDAR-sensor van SICK. De hoge snelheid en de ook bij slecht weer uitstekende performance zorgen ervoor dat grote datavolumes verzameld en zelfs zeer snelle objecten herkend kunnen worden. Door de HDDM+ methode met multi-echo-technologie is dit product ideaal voor buitentoepassingen. De combinatie van hoge snelheid en robuustheid maakt dit systeem tot de perfecte kandidaat in toepassingen waarbij snelle dataopname nodig is, bijvoorbeeld in het verkeersmanagement. De LMS1000 is veelzijdig: dankzij veldanalyse en data-output kunnen in één sensor uiteenlopende taken worden opgelost; en de draaibare stekkers garanderen een flexibele montage. De gebruiksvriendelijke bediening rondt dit buitengewone profiel perfect af.

In één oogopslag
  • Efficiënte sensor met geïntegreerde highspeedanalyse
  • Hoge weerbestendigheid en betrouwbaarheid door HDDM+ met multi-echo-technologie
  • Veldanalyse en gemeten data in één sensor
  • Eenvoudige parametrering en aanpassing aan veranderende omgevingen
  • Eenvoudige diagnose via webserver

 

Voordelen

De 2D-LiDAR-sensor LMS1000 is de ideale oplossing voor indoor- en outdoortoepassingen en dat zelfs onder ongunstige omgevingscondities. Deze uitstekende performance kan met extra digitale filters voor voorafgaande bewerking en optimalisatie van de door de LMS1000 gemeten afstandswaarden nog verder worden verbeterd. Met de filters kan de gebruiker de LMS1000 perfect en efficiënt aanpassen aan de specifieke vereisten van de toepassing. SICK biedt hiervoor verschillende filters.

De LMS1000 wordt niet beïnvloed door omgevingsinvloeden als regen, mist, stof en vreemd licht.
Met de innovatieve HDDM+-technologie zijn metingen over grote afstanden mogelijk. Bovendien scoort deze technologie met de geringe ruis in de gemeten waarden en multi-echo-comptabiliteit.
Bekijk de video en ontdek de voordelen van de technologie HDDM+ en de multi-echo-analyse.

Hoge beschikbaarheid ook bij ongunstige omgevingscondities en de zeer hoge betrouwbaarheid bij de herkenning van objecten

Objecten met maximale snelheid betrouwbaar te detecteren is een hele uitdaging. Als daarbij ook nog ongunstige omgevingscondities heersen die het zicht sterk beperken wordt het allemaal nog lastiger. De LMS1000 is de specialist voor situaties als deze. Hij reageert met een revolutionaire scanfrequentie van 150 Hz en kan met de combinatie van veldanalyse en de uitvoer van gemeten gegevens worden ingezet op verschillende toepassingsgebieden.
De LMS1000 levert bij de afscherming van binnen en buiten betrouwbare meetresultaten en is geschikt voor objectbeveiliging en toegangscontrole
Omdat de LMS1000 uiterst geschikt is voor buitentoepassingen, kan hij worden ingezet voor een betrouwbare verkeersbewaking bij tolsystemen of bij controleposten op straat
Als een snelle doorvoercontrole nodig is, bijvoorbeeld in situaties waarin hoge veiligheidssystemen vereist zijn, is de LMS1000 met de hoge scanfrequentie de ideale oplossing

Zeer hoge scanfrequentie voor het verzamelen van grote datavolumes en het herkennen van snelle objecten

Sterke performance – veelzijdig in gebruik

Met de vele accessoires kan de LMS1000 worden aangepast aan alle applicatievereisten. Dat verhoogt de flexibiliteit voor de inzetmogelijkheden in uw branche – en verlaagt de voorraad- en variantkosten, evenals het integratiewerk. De eenvoudige sensordiagnose via de webserver en de gebruiksvriendelijke bediening ronden het buitengewone profiel van de LMS1000 af
Altijd goed beschermd Van eenvoudige houders en bevestigingen voor de fijnafstelling tot aan weerbestendige kappen ter bescherming tegen weersinvloeden – voor iedere toepassingssituatie de passende oplossing
Altijd goed verbonden Groot assortiment kabels, netvoedingen en aansluitmodules
Weinig ruimte nodig Flexibele montage dankzij de draaibare aansluitingen – zowel binnen als buiten.

Hoge flexibiliteit bij de inbouw, eenvoudige parametrering en gemakkelijke diagnose via webserver

SICK LifeTime Services

De services van SICK verhogen de productiviteit van de machines en installaties, verhogen de veiligheid van mensen wereldwijd, leggen de basis voor duurzaam ondernemen en zorgen voor de bescherming van kapitaalgoederen. Naast de eigenlijke adviesdienst biedt SICK ook ondersteuning bij het ontwerp en de inbedrijfname, alsook tijdens het gebruik direct ter plaatse.

Het dienstenpakket strekt zich o.a. van onderhoud en inspectie via performance check tot upgrade en retrofits. Modulaire of individueel ontworpen servicecontracten verlengen de levensduur en daarmee de beschikbaarheid van systemen. Storingen of overschrijdingen van grenswaarden kunnen te allen tijde worden gedetecteerd dankzij sensoren en systemen.

Advies & Design Toepassingsspecifiek advies over het product, de integratie ervan en de toepassing zelf.
Inbedrijfname en onderhoud Optimale en duurzame toepassing - dankzij de professionele inbedrijfname en het onderhoud door een opgeleide servicetechnicus van SICK.
Servicecontracten Langere garantieperiode, SICK Remote Service, 24-uurs helpdesk, onderhoud, beschikbaarheidsgaranties en andere modulaire bouwstenen kunnen op aanvraag individueel gecombineerd worden.

Applicaties

Downloads