Overzicht
Gecertificeerde 2D-laserscanner – de intelligente aard van veiligheid
De LMC1xx-productfamilie is voor de VdS- en VSÖ-conforme inbraak- en overvalmeldsystemen conform klasse C (veiligheidscertificaat Duitsland/Oostenrijk) ontwikkeld. De LMC (laser measurement certified) bestaat uit een 2D-LiDAR-sensor, bevestigingsset en speciale firmware. De LMC biedt zowel binnen als buiten bescherming. Hij kan flexibel worden gepositioneerd als een gordijn ter bescherming van afzonderlijke schilderijen of hele wanden (verticaal veld) of ter bescherming van plafonds en vloeren (horizontaal veld). Dankzij verschillende combinaties van inputs kan de LMC aan elke denkbare situatie worden aangepast. In een museum kan bijv. overdag elk afzonderlijk schilderij worden bewaakt en 's nachts de complete wand worden gecontroleerd op doorbraak of doorgang. Als het bewaakte oppervlak wordt beschadigd, wordt onmiddellijk een alarm geactiveerd. De LiDAR-sensoren kunnen onafhankelijk of als onderdeel van een bestaand alarmmanagementsysteem via meerdere relaisoutputs en OPC-interfaces worden bedreven.
In één oogopslag
- Enige 2D-LiDAR-sensor op de markt met VdS-certificaat (Duits veiligheidscertificaat)
- Hoogste class ‘C’ met milieuklasse II resp. IVa
- Flexibele aansluiting op DC 9 V tot 30 V
- 2 geïsoleerde relais (alarm) en een manipulatie-output
- Grote detectiereikwijdte van 20 m, zowel horizontaal als verticaal
- Tot 10 bewakingsvelden vrij definieerbaar, intelligente analyse-algoritmen
- Gecertificeerd quick-startmenu
- Op aanvraag leverbaar in 200 RAL-kleuren