Overzicht
Lasertechnologie met grote reikwijdte in uitdagende industriële toepassingen
De 2D-LiDAR-sensor LD-OEM is gebouwd voor toepassing onder zware omgevingscondities zoals deze bijvoorbeeld voorkomen in de geautomatiseerde staalbouw en havenindustrie. De LD-OEM valt op door zijn hoge resolutie waardoor het meten op kleine objecten en het precies positioneren van grotere objecten moeiteloos verloopt. De LD-OEM is gebaseerd op een hardwarestructuur met een krachtige DSP (digitale signaalprocessor) voor de lasermeting en de I/O-gegevensstroom. Bovendien is een veldbewaking in de scanner geïntegreerd. Daarmee kunnen zowel horizontale als verticale vlakken worden bewaakt tegen het binnendringen van personen of objecten. Via een eenvoudig te gebruiken configuratiesoftware bepaalt de gebruiker de vorm en de grootte van het te bewaken oppervlak. Daarbij kan hij rekening houden met alle niet verplaatsbare eigenschappen en objecten. Een externe door de gebruiker geprogrammeerde applicatie, bijv. een profielherkenning voor robots, kan de geproduceerde scangegevens vervolgens weer gebruiken.
In één oogopslag
- Grote reikwijdte ook op donkere oppervlakken
- Lasertechniek die is veilig voor de ogen
- Hoge hoekresolutie tot 0,125 graden
- Grote ongevoeligheid tegen zonnestraling en andere infraroodlichtbronnen
- Synchroonbewaking van tot wel vier vrij definieerbare toepassingsgebied
- Realtime-uitvoer van meetgegevens via ethernetinterface
- Onafgebroken aftasting met gelijkmatige laserspot over de volledige 360 graden