2D-LiDAR-sensoren
LD-LRS

Krachtige laserscanner met grote reikwijdte voor buitentoepassingen

Uw voordelen

  • Grote betrouwbaarheid ook bij ruwe omgevingscondities
  • Geringe installatiekosten dankzij grote bewakingsvelden
  • Betrouwbaar registeren ook van kleine objecten op grote afstanden
  • Eenvoudige en betrouwbare installatiemogelijkheid voor graafmachines en kranen

Overzicht

Krachtige laserscanner met grote reikwijdte voor buitentoepassingen

De toptechnologie van de 2D-LiDAR-sensor LD-LRS met reikwijdten tot 250 m automatiseert bij de applicatie van ship-to-shore-kranen het laden en lossen van schepen. Zo wordt in de haven veel tijd bespaard. De hoogwaardige laserlens tast de containerstapels contactloos af en herkent precies elk obstakel dat het laden of lossen hindert. Met de exacte meetgegevens van de LD-LRS worden de profielgegevens van de containerstapel bepaald. Deze gegevens vormen dan de basis voor een grote tijdsbesparing en een optimale veiligheid tijdens het laden.

De profielmeting van het niveau van de bulkterminal kan in een 3D-model worden omgezet om de exacte oppervlaktestructuur van de terminal te bepalen voor de sturing van het laad-lossysteem. Daarmee is een optimale distributie gewaarborgd.

In één oogopslag
  • Grote reikwijdte ook op donkere oppervlakken
  • Hoge hoekresolutie tot 0,0625 graden
  • Grote ongevoeligheid tegen zonnestraling
  • Synchroonbewaking van tot zes verschillende velden
  • Kleine diameter van de laserspot, ook bij grote afstanden

Applicaties

Downloads