- Startpagina
- Productportfolio
- Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders
- Lichtgeleidersensoren
- WLL180T
- WLL180T-M674
Lichtgeleidersensoren
WLL180T
WLL180T-M674
6064432
Uit voorraad leverbaar
Bij levering inbegrepen:
BEF-WLL180 (1)
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Inhoud
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Type Basiseenheid 1) Afmetingen (B x H x D) 10,5 mm x 34,6 mm x 71,9 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 0 m ... 1.000 mm, Zender-ontvangersysteem 2) 3) Schakelafstand 0 mm ... 400 mm, Tastersysteem 4) 5)
0 mm ... 850 mm, Zender-ontvangersysteem 2) 3)
Focus Ca. 65° 6) Lichtsoort Infraroodlicht Lichtbron Led 7) Openingshoek Ca. 65° 6) Golflengte 1.450 nm Instelling Menunavigatie
Enkelvoudige teach-in-toets
Weergave Display Display LED-statusindicatie / 2x 4-cijferig digitaal duaal display, Vereiste waarde (groene indicatie) en feitelijke waarde (rode indicatie) worden tegelijkertijd weergegeven, parameterweergave - 1) Aansluiting van maximaal 15 uitbreidingseenheden.
- 2) Schakelafstand bij responstijd 8 ms. Reductie bij kortere responstijd (zie tabellen LL3/WLL180T).
- 3) LL3-TW01.
- 4) 90 % objectremissie (met betrekking tot standaardwit, DIN 5033). Schakelafstand bij responstijd 8 ms. Reductie bij kortere responstijd (zie tabellen LL3/WLL180T).
- 5) LL3-DW01.
- 6) Zie gegeven lichtgeleider LL3.
- 7) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 12 V DC ... 24 V DC 1) Rimpel ≤ 10 % 2) Schakeloutput PNP Aantal schakeloutputs 2 Type schakeling Helder-/donkerschakelend Schakeltype selecteerbaar Handmatig selecteerbaar Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2.000 µs, ≤ 8.000 µs 3) Schakelfrequentie 31,2 kHz
7,1 kHz
2 kHz
250 Hz
62,5 Hz
Tijdfunctie Zonder tijdvertraging
Uitschakelvertraging
Inschakelvertraging
In- en uitschakelvertraging
One-Shot
Tijdvertraging Programmeerbaar, 0 ms ... 9.999 ms Input - Aansluittype Stekker M8, 4-pins Beveiligingsschakelingen A 4)
B 5)
C 6)
D 7)
Beschermingsklasse III Gewicht 20 g Materiaal behuizing Kunststof, ABS/PC Isolatieklasse IP50 8) Leveringsomvang Bevestigingshoek BEF-WLL180 Omgevingstemperatuur bedrijf –25 °C ... +55 °C Omgevingstemperatuur magazijn –40 °C ... +70 °C UL-file-nr. NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) +- 10%.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Selecteerbaar.
- 4) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 5) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 6) C = interferentie-onderdrukking.
- 7) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- 8) Bij correct ingestoken lichtgeleider LL3 en gesloten beschermkap.
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270905 ECl@ss 5.1.4 27270905 ECl@ss 6.0 27270905 ECl@ss 6.2 27270905 ECl@ss 7.0 27270905 ECl@ss 8.0 27270905 ECl@ss 8.1 27270905 ECl@ss 9.0 27270905 ECl@ss 10.0 27270905 ECl@ss 11.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-