- Startpagina
- Productportfolio
- Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders
- Lichtgeleidersensoren
- GLL170
- GLL170T-B432
Lichtgeleidersensoren
GLL170
GLL170T-B432
6063340
Uit voorraad leverbaar
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Applicaties
-
Video's
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Type Standalone Afmetingen (B x H x D) 10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm Behuizingsvorm (lichtuittrede) Blokvormig Schakelafstand max. 0 mm ... 400 mm, Tastersysteem 1) 2)
0 mm ... 1.320 mm, Zender-ontvangersysteem 3)
Schakelafstand 0 mm ... 350 mm, Tastersysteem 1) 2)
0 mm ... 1.100 mm, Zender-ontvangersysteem 3)
Lichtsoort Zichtbaar rood licht Lichtbron Led 4) Golflengte 632 nm Instelling Teach-in knop
Kabel
Plus-minknop
Weergave Display Display Status-LEDs, 4-cijferig digitaal display, weergave naar keuze in procentwaarden, absolute cijferwaarde en staafdiagram/weergave van de parameters - 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
- 2) LL3-DK06.
- 3) LL3-TB02.
- 4) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel ≤ 10 % 2) Schakeloutput PNP
NPN
Selecteer via menu
Aantal schakeloutputs 1 Type schakeling Helder-/donkerschakelend Schakeltype selecteerbaar Selecteer via menu Uitgangsstroom Imax. ≤ 100 mA Responstijd ≤ 250 µs 3)
≤ 50 µs, selecteer via menu 3)
Schakelfrequentie 2 kHz
10 kHz
Tijdfunctie Inschakelvertraging
Uitschakelvertraging
One-Shot
Zonder tijdvertraging
Tijdvertraging Programmeerbaar, 0 ms ... 9.999 ms Input Teach-in-input Aansluittype Kabel, 4-draads, 2 m 4) Draadsectie PVC Kabeldoorsnede 0,2 mm² Kabeldiameter 3,8 mm Beveiligingsschakelingen A 5)
B 6)
C 7)
D 8)
Beschermingsklasse III Gewicht 66 g Materiaal behuizing Kunststof, PC/POM Max. aanhaalmoment 0,5 Nm Isolatieklasse IP66 9) Omgevingstemperatuur bedrijf –25 °C ... +55 °C Omgevingstemperatuur opslag –40 °C ... +70 °C UL-file-nr. NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503 - 1) Grenswaarden.
- 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
- 3) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
- 4) Onder de 0 °C kabel niet buigen.
- 5) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
- 6) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
- 7) C = interferentie-onderdrukking.
- 8) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
- 9) Bij correct aangesloten lichtgeleiders LL3.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 300 jaren DCavg 0%
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270905 ECl@ss 5.1.4 27270905 ECl@ss 6.0 27270905 ECl@ss 6.2 27270905 ECl@ss 7.0 27270905 ECl@ss 8.0 27270905 ECl@ss 8.1 27270905 ECl@ss 9.0 27270905 ECl@ss 10.0 27270905 ECl@ss 11.0 27270905 ETIM 5.0 EC002651 ETIM 6.0 EC002651 ETIM 7.0 EC002651 UNSPSC 16.0901 39121528
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-