Contact
Feedback

Lichtgeleidersensoren
GLL170

GLL170-P334
6063335
Uit voorraad leverbaar
Stuk
Kopieer shortlink
    • Kenmerken
      TypeStandalone
      Afmetingen (B x H x D)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
      Behuizingsvorm (lichtuittrede)Blokvormig
      Schakelafstand max.

      0 mm ... 190 mm, Tastersysteem 1) 2)

      0 mm ... 800 mm, Zender-ontvangersysteem 3)

      Schakelafstand

      0 mm ... 160 mm, Tastersysteem 1) 2)

      0 mm ... 700 mm, Zender-ontvangersysteem 3)

      LichtsoortZichtbaar rood licht
      LichtbronLed 4)
      Golflengte632 nm
      InstellingPotentiometer, 8 toeren 5)
      WeergaveLed
      DisplayStatus-LEDs
      • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
      • 2) LL3-DK06.
      • 3) LL3-TB02.
      • 4) Gemiddelde levensduur: 100.000 h bij TU = +25 °C.
      • 5) Gevoeligheidsschaal 230°.
    • Mechanisch/Elektrisch
      Voedingsspanning10 V DC ... 30 V DC 1)
      Rimpel≤ 10 % 2)
      SchakeloutputPNP
      Aantal schakeloutputs1
      Type schakelingHelder-/donkerschakelend
      Schakeltype selecteerbaarSelecteerbaar via draaischakelaar
      Uitgangsstroom Imax.≤ 100 mA
      Responstijd≤ 250 µs 3)
      Schakelfrequentie2 kHz
      Tijdfunctie

      Zonder tijdvertraging

      Uitschakelvertraging

      TijdvertragingSelecteerbaar via draaischakelaar, 0 ms ... 40 ms
      AansluittypeStekker M8, 4-pins
      DraadsectiePVC
      Kabeldoorsnede0,2 mm²
      Kabeldiameter3,8 mm
      Beveiligingsschakelingen

      A 4)

      B 5)

      C 6)

      D 7)

      BeschermingsklasseIII
      Gewicht19 g
      Materiaal behuizingKunststof, PC/POM
      Max. aanhaalmoment0,5 Nm
      IsolatieklasseIP66 8)
      Omgevingstemperatuur bedrijf–25 °C ... +55 °C
      Omgevingstemperatuur opslag–40 °C ... +70 °C
      UL-file-nr.NRKH2.E300503 & NRKH8.E300503
      • 1) Grenswaarden.
      • 2) Mag de Uv-tolerantie niet onder- of overschrijden.
      • 3) Signaallooptijd bij Ohmse belasting.
      • 4) A = UV-aansluitingen ompoolbeveiligd.
      • 5) B = in- en uitgangen ompoolbeveiligd.
      • 6) C = interferentie-onderdrukking.
      • 7) D = outputs overstroom- en kortsluitvast.
      • 8) Bij correct aangesloten lichtgeleiders LL3.
    • Veiligheidstechnische karakteristieken
      MTTFD760 jaren
      DCavg0%
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027270905
      ECl@ss 5.1.427270905
      ECl@ss 6.027270905
      ECl@ss 6.227270905
      ECl@ss 7.027270905
      ECl@ss 8.027270905
      ECl@ss 8.127270905
      ECl@ss 9.027270905
      ECl@ss 10.027270905
      ECl@ss 11.027270905
      ETIM 5.0EC002651
      ETIM 6.0EC002651
      ETIM 7.0EC002651
      UNSPSC 16.090139121528

    Technische tekeningen

    GLL170-P334
    Aansluitschema Cd-066
    GLL170-P334
    Instelmogelijkheden GLL170
    GLL170-P334
    Maattekening
Naar boven