Contact
Feedback

Lichtgeleidersensoren
GLL170

Eenvoudig flexibel detecteren

Uw voordelen

  • Snelle inbedrijfname dankzij gebruiksvriendelijke hantering
  • Betrouwbaar herkennen ook in snelle processen
  • Eenvoudig in te stellen met intuïtief te bedienen potentiometer of teach-in knop
  • Dankzij robuuste sensorbehuizing montage buiten schakelkast mogelijk
  • Flexibele aanpassing van sensorparameters aan diverse applicaties (teach-in variant)
  • Eenvoudige monitoring van procesparameters (teach-in variant)
  • Snelle en eenvoudige montage op DIN-rail of met behulp van bevestigingsboringen aan sensor
  • Oplossing voor vele applicaties dankzij de combinatie met lichtgeleiders uit het omvangrijke SICK-portfolio

Overzicht

Eenvoudig flexibel detecteren

De lichtgeleiderssensor GLL170 voert in combinatie met de lichtgeleider uit de productfamilie LL3 alle detectietaken betrouwbaar uit. Met het eenvoudige bedieningsconcept is de sensor bijzonder geschikt voor applicaties in ruwe omgevingen en in toepassingen waar snelle responstijden belangrijk zijn. Voor alle behoeften is een bijpassende variant beschikbaar: de GLL170-variant met potentiemeter staat dankzij de intuïtieve bediening garant voor een snelle en ongecompliceerde inbedrijfname. De GLL170T-variant met teach-in functie heeft een display voor directe feedback van de sensor en biedt met verschillende instelmogelijkheden oplossingen voor talrijke applicaties. Met een schakelfrequentie tot 10 kHz zijn ook snelle processen geen probleem voor deze sensor.

In één oogopslag
  • Intuïtief bedieningsconcept
  • Snelle responstijd van 50 µs
  • Schakeldrempelinstelling met potentiometer of teach-in met drukknop of kabel
  • Hogere robuustheid met beschermingsgraad IP 66
  • PNP/NPN-omschakeling (teach-in variant)
  • Digitale indicatie met 4 cijfers (teach-in variant)
  • Variabel bevestigingsconcept
  • Diverse aansluittypen beschikbaar

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Afmetingen (B x H x D)10 mm x 31,7 mm x 72,5 mm
    Schakelafstand max.

    0 mm ... 400 mm, Tastersysteem 1) 2)

    0 mm ... 1.320 mm, Zender-ontvangersysteem 3)

    LichtbronLed
    LichtsoortZichtbaar rood licht
    IsolatieklasseIP66 4)
    Materiaal behuizingKunststof PC/POM
    Instelling

    Potentiometer, 8 toeren 5)

    Teach-in knop

    Kabel

    Plus-minknop

    • 1) 90 % objectremissie (op standaard wit volgens DIN 5033).
    • 2) LL3-DK06.
    • 3) LL3-TB02.
    • 4) Bij correct aangesloten lichtgeleiders LL3.
    • 5) Gevoeligheidsschaal 230°.
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven