- Startpagina
- Productportfolio
- Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders
- Startpagina
- Productportfolio
- Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders

Flexibel tot in het kleinste detail
Lichtgeleidersensoren en lichtgeleiders
Wanneer de inbouwruimte beperkt is of minuscule objecten moeten worden gedetecteerd, zijn lichtgeleider-sensoren de ideale oplossing voor registratie van objecten. Komen daar nog hoge eisen bijvoorbeeld aan schakelafstand, temperatuurbestendigheid, materiaalbestendigheid of flexibele montage bij, zorgt alleen de intelligente combinatie van sensor en lichtgeleider de perfecte oplossing. De brede lichtgeleider-portefeuille van SICK met optische koppen, die zich specifiek aan applicaties laten aanpassen laat geen wens onvervuld.

Lichtgeleidersensoren
In busmodus
Lichtgeleider-sensoren kunnen als bussysteem worden gebruikt. Hierbij gebeurt een synchronisatie van de transmissiepulspatronen van de met elkaar verbonden
apparaten. Op die manier is een wederzijdse beïnvloeding bij dicht naast elkaar gemonteerde lichtgeleiderkoppen uitgesloten.

De koppen zijn het belangrijkst
De lichtgeleiders van SICK
De keuze van de geschikte lichtgeleider en zijn specifieke uitvoering zijn uitgangspunt van een toepassingsspecifieke sensoroplossing. SICK maakt met zijn verscheidenheid aan lichtgeleiders van kunststof- en glasvezels ideale automatiseringsoplossingen mogelijk. Dit geldt in het bijzonder voor taken, waarin de lichtgeleider toepassingsspecifiek moet worden geadapteerd, het op een flexibele bekabeling aankomt, hoge temperaturen heersen of een speciale materiaalbestendigheid belangrijk

Grote keuze aan toebehoren
Optionele toebehoren voor lichtgeleider-sensoren en lichtgeleiders
Het nuttige en omvangrijke aanbod aan accessoires vult het lichtgeleider-portfolio van SICK aan:
voorzetlenzen voor tastende lichtgeleiders voor scherpstelling van de lichtstraal maken de detectie van zeer kleine objecten mogelijk.
Voorzetlenzen voor ender-ontvanger lichtgeleider verlagen de straalhoek voor de verhogen van de schakelafstand en ter voorkoming van ongewenste spiegelingen rondom het object.
Bijkomende accessoires zoals metalen beschermslangen, montagebeugels en beschermkappen voor lichtgeleidersensoren ronden het aanbod af.

Communicatiemodule voor lichtgeleider-sensoren
Veldbusgateways
Alle relevante data interfaces zijn beschikbaar, waardoor het bekabelingswerk minder wordt. Dit bespaart tijd bij de planning en installatie en verhoogt de performance. De veldbus-gateway kan eenvoudig via de interne BUS op de compatibele apparaten worden aangesloten. Via veldbus kunnen formaatomstellingen of productwissel met een druk op de knop van de besturing worden gerealiseerd. Door toegang tot diagnosefuncties kan bijvoorbeeld de behoefte aan onderhoudswerkzaamheden vroegtijdig worden herkend, die dan in tijden van geplande machinestilstanden kunnen worden uitgevoerd.





Kies een oplossing
Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies
-
Array
-
Buigbare eindhuls
-
Gladde huls
-
Lange eindhuls
-
Schroefdraadhuls
-
Speciale bouwvorm
-
Vlakke constructie
-
90° omkering
-
Beperkte reikwijdte
-
Bereikdetectie
-
Bestand tegen olie / chemische stoffen
-
Hoogflexibel (statisch)
-
LCD's / transparante objecten / halfgeleiders
-
Robotsystemen (dynamisch flexibel)
-
Vacuümzone
-
Vloeistofniveau (leidingmontage)
-
Vloeistofniveau (lekkage)
-
Vloeistofniveau (onderdompeling)
-
Hittebestendig (≥100°C)
Resultaat: 438
- Schakelafstand max.: 0 ... 800 mm
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M8, 3-pins
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Potentiometer
- Schakelafstand max.: 0 ... 800 mm
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M8, 4-pins
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Potentiometer
- Schakelafstand max.: 0 ... 1320 mm
- Input: Teach-in-input
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Kabel, 4-draads
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Teach-in knop, Kabel
- Schakelafstand max.: 0 ... 800 mm
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Leiding, 3-draad
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Potentiometer
- Schakelafstand max.: 0 ... 800 mm
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M8, 4-pins
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Potentiometer
- Schakelafstand max.: 0 ... 800 mm
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M8, 3-pins
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Potentiometer
- Schakelafstand max.: 0 ... 1320 mm
- Input: Teach-in-input
- Aantal schakeloutputs: 1
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M8, 3-pins
- Isolatieklasse: IP66
- Instelling: Teach-in knop, Kabel
- Schakelafstand max.: 500 ... 1000 mm
- Input: -
- Aantal schakeloutputs: 2
- Type schakeling: Helder-/donkerschakelend
- Aansluittype: Stekker M8, 4-pins
- Isolatieklasse: IP50
- Instelling: Menunavigatie, teach-in knop
Voordelen

Flexibel tot in het kleinste detail
De combinatie van lichtgeleider-sensor en lichtgeleider vertegenwoordigt een uitstekende oplossing voor een verscheidenheid aan toepassingen. Veeleisende detectietaken worden dankzij de omvangrijke instelmogelijkheden van de lichtgeleider-sensor in samenspel met de passende lichtgeleider opgelost.
Het uitgebreide lichtgeleider-portfolio van SICK volstaat voor alle vereisten, onafhankelijk ervan, of de maat, de montagemogelijkheid, de materiaalbestendigheid of de geschiktheid voor een speciale toepassing het bepalende criterium vormt.
Bussystem


Voorkoming wederzijdse beïnvloeding
Door synchronisatie van de transmissiepulspatronen detecteert elke lichtgeleider-sensor uitsluitend het doorgelaten licht, dat hij zelf heeft uitgezonden.

Verminderde instellings- en bedradingsinspanning
De parameterinstellingen kunnen met een druk op de knop van de basissensor naar alle andere aangesloten lichtgeleider-sensoren worden gekopieerd.
Met een enkel ingangssignaal op de basissensor kan gelijktijdig een teach-in van alle andere sensoren worden uitgevoerd. Bovendien voorziet de basissensor alle andere sensoren van spanning, waaruit een gereduceerde bedradingsinspanning resulteert.

Aansluiting op veldbusgateways
De lichtgeleider-sensoren kunnen als busvariant worden aangesloten op een veldbusgateway. Via veldbus kunnen formaatomstellingen of productwissel met een druk op de knop van de besturing worden gerealiseerd. Uitbreidingen of veranderingen zijn daarmee eenvoudig uit te voeren. De overdracht van cyclische gegevens maakt een snelle toegang tot alle procesgegevens van de aangesloten sensoren mogelijk. Dankzij acyclische datacommunicatie bestaat op elk moment toegang tot diagnosefuncties. Daardoor kan bijvoorbeeld de behoefte aan onderhoudswerkzaamheden vroegtijdig worden herkend, die dan in tijden van geplande machinestilstanden kunnen worden uitgevoerd.
Veldbusgateways

Met behulp van de veldbusgateway kunnen tot 16 lichtgeleider-sensoren (WLL180T en KTL180) en afstandssensoren (OL1, OD Mini Pro, OD5000 in combinatie met de analyse-eenheid AOD1) in een netwerk worden geïntegreerd. Door het gebruik van de veldbusgateway kunnen alle sensorgegevens worden uitgelezen en naar de sensoren geschreven. Op die manier kunnen instellingen ook dan gemakkelijk worden gecontroleerd en uitgevoerd (bijvoorbeeld bij formaat- of productwissel), als de sensoren op moeilijk toegankelijke plaatsen zijn geïnstalleerd.
Door het bewaken van de sensorgegevens kan de sensor- en daarmee de machinestatus op elk moment worden vastgesteld en er kunnen diagnosefuncties worden gerealiseerd. Alle sensorgegevens worden via een veldbusleiding overgedragen, waardoor de bedradingsinspanning aanzienlijk vermindert.
Grote keuze aan toebehoren


Bevestigingstechniek
5306574 BEF-WLL170
5325812 BEF-WLL180
5331290 BEF-LL3M6500
5331291 BEF-LL3M61000
5305479 BF-WLL160-10
5306094 BF-WLL160-13
5313011 BF-EB01-W190
5336263 BF-GLL170

Voorzetlenzen
5308127 LL3-DA01
5308128 LL3-TA01
5308129 LL3-TA02
5308130 LL3-DA02
5326461 LL3-TA01S
5326462 LL3-TA03
5326463 LL3-TA04
5326464 LL3-TA05
5326465 LL3-DA03
5326466 LL3-DA04
5326467 LL3-DA05
5326468 LL3-DA06
5326469 LL3-DA07
5328271 LL3-TA01IR
5334039 LL3-DA08
5334040 LL3-DA09
5338642 LL3-TA07
5338873 LL3-TA06

Diafragma’ s
5334439 BL-TS40-40
Lichtgeleider-snijapparaat
5304141 FC