De contrastsensor KTM Inox van SICK overtuigt met zijn hoge grijstintresolutie en nieuwe, sterke behuizingin roestvrij staal. De geoptimaliseerde ASIC OES4-technologie in combinatie met een responstijd van 35 μs garanderen een betrouwbare, positieprecieze herkenning van de contrastmarkeringen, zelfs
op glanzende materialen.
De verschillende teach-in-procedures (dynamisch, statisch, schakelgrens met nabijheid van markering) zorgen voor een hoge flexibiliteit bij inbedrijfstelling. Dankzij de ingebouwde IO-Link-interface worden opgeslagen parameters hergebruikt, om het formaat snel en eenvoudig te wijzigen.
De KTM Inox detecteert zelfs zwakke contrastmarkeringen erg betrouwbaar waardoor hij de ideale sensor is voor de meest uiteenlopende applicaties, ook in ruwe omgevingen en bij intensieve reiniging.
Detectie van markeringen op verschillende materialen
Zwart-wit of kleur, mat of glanzend, dankzij de nieuwe ASIC van de contrastsensor KTM Inox worden markeringen op de meest uiteenlopende materialen betrouwbaar gedetecteerd. Deze verbeterde prestaties zijn bijzonder handig op glanzende materialen zoals films of in geval van zwakke contrastverhoudingen,
bijvoorbeeld op weinig verzadigde markeringen zoals in een ruitpatroon, of met zwakke kleuren of weinig contrasten.
Detectie van markeringen – hogere frequentie voor snelle processen
Met de hoge snelheden van verpakkingsmachines of in de grafische sector moet een contrastsensor de vereiste schakelsignalen zeer precies en tegen lichtsnelheid verzenden. Met zijn responstijd van 35μs is de KTM Inox ideaal voor deze applicaties. Hij herkent een hele reeks signalen bij de doorgang van
bedrukte markeringen snel en betrouwbaar waardoor hij, zelfs tegen hoge snelheid, een nauwkeurige positionering garandeer.
Hoge resolutie in grijstinten
De contrastsensor KTM Inox kan zelfs processen met minieme verschillen tussen gedrukte markeringen of contrastmarkeringen en de achtergrond behandelen. Hij herkent niet alleen het verschil tussen zwart en wit, maar ook een hele reeks tussenliggende kleurschakeringen. Zijn resolutie van 20 grijstinten garandeert
de detectie van minimale contrasten. Hierdoor is deze kleine contrastsensor ook geschikt voor de meest veeleisende applicaties, zelfs in moeilijke omstandigheden.
IO-Link – Eenvoudig en snel het formaat wijzigen
De parameters van de verschillende formaten kunnen in één worden opgeslagen. Vervolgens volstaat het om ze te activeren door ze op te roepen vanuit het geheugen van de sensor. Met de versies Prime van de KTM Inox past u het formaat zo snel en eenvoudig aan. Andere voordelen van de IO-Link zijn onder meer de visualisatie van de signaalkwaliteit en het overzicht van de kenmerken voor een uitgebreide diagnose.