Contact
Feedback

IO-Link – de nieuwe communicatie op sensorniveau

IO-Link opent nieuwe mogelijkheden voor de communicatie tussen installatiecontroller en veldniveau: sensoren en actuatoren worden actieve procesdeelnemers in een doorlopend automatiseringsnetwerk. Als zenders melden ze storingen en condities zelfstandig aan een controller. Als ontvanger krijgen ze vice versa signalen – en verwerken deze. Het resultaat: kosten- en procesoptimalisatie binnen de gehele waardescheppingsketen – dwars door alle branches.

Bij IO-Link gaat het om een point-to-point verbinding in willekeurige netwerken voor de communicatieve integratie van het lage veldniveau.

Grondbeginselen en IO-technologie

De naadloze integratie van sensoren in een automatiseringsnetwerk creëert nieuwe standaardfuncties en voordelen.

Voordelen IO-Link-standaardfuncties
Voor de integratie van een IO-Link-sensor in de complete automatisering worden een IO-Link Master, de apparaatbeschrijving (IODD) en de functieblokken gebruikt. Bereid uw automatiseringsnetwerk uit met IO-Link

In Smart Sensors is IO-Link geïntegreerd als vaste eigenschap. Meer eigenschappen leggen het fundament voor een toekomstgericht automatiseringssysteem in de context van Industrie 4.0.

Geïnteresseerd in Smart Sensors?
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image
IO-Link Master Starter Kit Teaser Image

IO-Link Master Starter Kit

Start gewoon met IO-Link

Meer informatie

Naar boven