Sensor Integration Machine
SIM4x00

Flexibel. Intelligent. Communicatief.

Uw voordelen

  • Op maat gesneden applicatieontwikkeling met SICK AppSpace
  • Sterke, innovatieve applicatieoplossingen door samenvoeging van sensor- en cameragegevens
  • De geïntegreerde HALCON-bibliotheek en het SICK-algoritme API openen veelzijdige beeldverwerkingsmogelijkheden op alle industriële toepassingsgebieden
  • Verzamelen, analyseren en archiveren van de gegevens van meerdere camera’s en sensoren voor kwaliteitscontrole, procesanalyse en anticiperend onderhoud voor de verticale integratie in Industrie 4.0
  • Realtime werkende hardware reduceert integratiewerk bijvoorbeeld bij tijdkritische applicaties in robotsystemen
  • Eenvoudige en snelle inbedrijfname op grond van kant-en-klare kabels met M12-aansluitingen

Overzicht

Flexibel. Intelligent. Communicatief.

De programmeerbare Sensor Integration Machine SIM4x00 maakt deel uit van het eco-systeem SICK AppSpace en opent nieuwe mogelijkheden voor applicatieoplossingen. Data van SICK-sensoren en -camera’s kunnen tot een puntenwolk samengevoegd, geanalyseerd, gearchiveerd en verstuurd worden. Voor 2D- of 3D-camera’s zijn 8 gigabit-ethernetinterfaces beschikbaar, deels met voedingsspanning via ethernet (PoE). Met IO-Link kunnen sensoren voor de meting van afstand en hoogte worden geïntegreerd. Dankzij de sterke multi-core-processor met hardwaresupport is met de SIM4x00 een beeldvoorverwerking en handling van input- en outputsignalen in realtime mogelijk. Bovendien kunnen met de geïntegreerde HALCON-bibliotheek complexe beeldverwerkingsopgaven worden opgelost.

In één oogopslag
  • Veelzijdige aansluitmogelijkheden met 25 interfaces voor ethernet-based veldbussen, camera’s, belichting, sensoren, encoder en meer
  • 8 gigabit-ethernetinterfaces voor snelle beeldoverdracht
  • Veldbus- en ethernetinterfaces met communicatieprotocollen als OPC-UA en MQTT stellen parallel in ‘Dual Talk’ voorverwerkte gegevens (edge -computing) beschikbaar aan de controller en voor cloud-computer, en bieden daarmee een netwerk voor de digitale fabriek.
  • Precieze synchronisatie van input- en outputsignalen
  • Belichtingsregeling en -voorziening
  • IO-Link-masteraansluitingen
  • Beschermingsgraad IP 65

Voordelen

Hoogperformante gegevensverwerking in de industriële automatische en IoT-gateway naar cloud

In de industriële automatisering is het belangrijk dat uiteenlopende sensoren en camera’s samen kunnen werken. Goed dat er hiervoor een oplossing bestaat. De Sensor Integration Machine SIM4x00 verbindt op optimale wijze de kracht van een performante processor met superflexibele multisensor- en multicamera-data-acquisitie. Als ‘One-Box’-oplossing snel ingezet, verwerkt de SIM4x00 de verzamelde sensorgegevens individueel en/of fusioneert deze tot een puntenwolk, analyseert de gegevens, visualiseert ze, archiveert ze en stuurt ze desgewenst als IoT-gateway voorbereide gegevens door naar de cloud. Daar worden in de context van Industrie 4.0 gegevens overzichtelijk in dashboards weergegeven en verwerkt tot waardevolle informatie die kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteitscontrole, procesoptimalisatie of voor het anticiperend onderhoud. Voor de verwerking van sensorgegevens en beelden in de SIM4x00 zijn de omvangrijke SICK Algorithm API en de grote beeldverwerkingsbibliotheek HALCON beschikbaar.

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde producten

    2D- en 3D-vision-sensoren

    Incrementele en absolute encoders

    GigE-Vision-camera’s

    Camera codelezer

    Barcodescanner (stationair)

    RFID-schrijf-/leesapparaten

    2D- en 3D-LiDAR-sensoren

    Displacement-meetsensoren

    Reflextasters en sensoren

    OntwikkelingsomgevingSICK AppStudio
    Ethernet
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®
    IO-Link
    Serieel
    CAN✔ (2)
    USB
    Digitale inputs/outputs
    I/O4 opto-ontkoppelde inputs, 7 in-/outputs (Configureerbaar)
    S1-S4Ieder 1 input en 1 in-/output (Configureerbaar)
    S5-S8Ieder 1 input en 2 in-/outputs (Configureerbaar)
    IsolatieklasseIP65
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads