Sensor Integration Machine
SIM2x00

Performant. Flexibel. Intelligent.

Uw voordelen

  • Comfortabele ontwikkeling van op maat gesneden data-applicaties met ‘Graphical Application Modeling’ in SICK AppSpace
  • Verwerking van sensor- en cameragegevens, en IoT-gateway-functionaliteit in één apparaat
  • Configureerbare firewall voor hoge dataveiligheid
  • OneBox-oplossing: compleet hardwaresysteem voor een snelle projectstart zonder gezoek naar softwaredrivers, componenten en kabels
  • Veelzijdige bewerkingsmogelijkheden van beelden en scans voor alle industriële toepassingsgebieden
  • Door coprocessor ondersteunde hardware biedt realtime gegevensverwerking en -communicatie
  • Varianten voor montage direct aan de installatie of in de schakelkast

Overzicht

Performant. Flexibel. Intelligent.

De programmeerbare Sensor Integration Machines SIM2x00 maken deel uit van het ecosysteem SICK AppSpace waardoor een meervoudige acquisitie en fusie van sensorgegevens en daarmee ook nieuwe applicatieoplossingen mogelijk zijn. De verkregen gegevens worden in ShopFloor verwerkt en gevisualiseerd om waardevolle informatie te verschaffen, bijvoorbeeld voor kwaliteitscontrole of procesanalyse. Daarnaast maakt de IoT-gatewayfunctionaliteit een verbinding via internet mogelijk van de Edge naar de DataFloor in de cloud in het kader van Industrie 4.0. SIM2x00-machines hebben een sterke procesarchitectuur en vier snelle ethernetinterfaces voor camera´s en LiDAR-sensoren. Met IO-Link kunnen verdere sensoren bijvoorbeeld voor de afstands- en hoogtemeting worden geïntegreerd.

In één oogopslag
  • Interfaces naar cloud en PLC, voor camera´s, belichting, LiDAR-scanners, (IO-Link-)sensoren en encoders
  • 4 ethernetpoorten (≤ 2.5 Gb/s)
  • SICK Interface & Algorithm API en HALCON-bibliotheek voor sensorgegevens- en beeldverwerking (afhankelijk van type)
  • Beschermingsgraad IP65 of IP20 (afhankelijk van type)

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde producten

    2D- en 3D-camera's van SICK of conform GigE Machine Vision standaard

    2D- en 3D-LiDAR-sensoren

    Camera codelezer

    Barcodescanners

    RFID-schrijf-/leesapparaten

    Displacement-meetsensoren

    Incrementele en absolute encoders

    Reflextasters en sensoren

    Ethernet✔ (4) / GigE-Machine Vision/GenICAM / ✔ (4)
    PROFINET✔ (2)
    EtherNet/IP™✔ (2)
    EtherCAT®✔ (2)
    IO-Link✔ (4)
    Serieel✔ / ✔ (4)
    Incrementeel✔ (4)
    CAN
    USB
    Digitale inputs/outputs
    I/O2 opto-ontkoppelde inputs (max. frequentie: 30 kHz)
    4 inputs, 4 inputs/outputs (configureerbaar incl. IO-Link)
    I/O2 in-/outputs (configureerbaar) (max. frequentie: 30 kHz)
    4 outputs (Geïsoleerd)
    SENSOR S1-S4Ieder 1 input (max. frequentie: 30 kHz)
    Telkens 4 ingangen (Geïsoleerd)
    SENSOR S1-S4Ieder 1 in-/output (configureerbaar) (max. frequentie: 30 kHz)
    SENSOR S5-S6Ieder 1 input (max. frequentie: 10 kHz)
    SENSOR S5-S6Ieder 2 in-/outputs (configureerbaar) (max. frequentie: 30 kHz)
    IsolatieklasseIP65 / IP20
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads