Sensor Integration Machine
SIM10xx

Compact. Flexibel. Intelligent.

Uw voordelen

  • Comfortabele ontwikkeling van toegesneden data-applicaties met ‘Graphical Application Modeling’ in SICK AppSpace
  • Verwerking van sensor- en cameragegevens en IoT-gateway-functionaliteit in één apparaat
  • Configureerbare firewall voor hoge gegevensveiligheid
  • One-Box-oplossing: compleet hardwaresysteem voor een snelle projectstart zonder complexe zoekprocessen naar softwaredrivers, componenten en kabels
  • Veelzijdige beeld-/scanverwerkingsmogelijkheden voor industriële toepassingsgebieden
  • Flexibel en compact behuizingsconcept voor montage direct aan de installatie of in de schakelkast

Overzicht

Compact. Flexibel. Intelligent.

De programmeerbare Sensor Integration Machines SIM10xx maken deel uit van het ecosysteem SICK AppSpace en bieden zo een meervoudige acquisitie en fusie van sensorgegevens, en daarmee ruimte voor nieuwe applicatieoplossingen. De verzamelde gegevens bieden waardevolle informatie, bijv. voor de kwaliteitscontrole of procesanalyse, verwerkt en gevisualiseerd. Daarnaast is dankzij de IoT-gateway-functionaliteit een verbinding mogelijk via het internet van de edge tot aan de cloud in de context van Industrie 4.0. SIM10xx-machines beschikken over een sterke processor en ethernetinterfaces voor camera’s en LiDAR-sensoren. Met IO-Link kunnen meer sensoren bijv. voor de meting van afstand en hoogte worden geïntegreerd.

In één oogopslag
  • Interfaces naar cloud en voor camera’s, belichting, LiDAR-scanners, (IO-Link-)sensoren en encoders
  • 4 ethernetpoorten
  • SICK Interface & Algorithm API voor de verwerking van beeld en sensorgegevens
  • Beschermingsgraad IP65 of IP20 (afhankelijk van type)
  • Design zonder ventilator
  • Flexibel inzetbaar bijv. met de veiligheidscontroller Flexi Soft

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde producten

    2D- en 3D-LiDAR-sensoren

    Apparaten met FW2.x.x.: pico- en midiCam2-serie, GigE Vision compatibel camera's (vanaf 2022)
    Apparaten met FW1.x.x.: picoCam1- en midiCam1-serie

    Incrementele en absolute encoders

    Camera codelezer

    Barcodescanner (stationair)

    RFID-schrijf-/leesapparaten

    Displacement-meetsensoren

    Reflextasters en sensoren

    pico- en midiCam-serie

    Flexi Soft-hoofdmodule

    OntwikkelingsomgevingSICK AppStudio, Programmeerbaar binnen de SICK AppSpace-omgeving
    Ethernet
    Incrementeel
    IO-Link
    Serieel
    CAN
    USB
    FI
    Digitale inputs/outputs
    S1-S6Ieder 1 input en 1 in-/output (configureerbaar) (max. frequentie: 30 kHz)
    Digitale input (max. frequentie: 30 kHz)
    Digitale inputs/outputs (configureerbaar) (max. frequentie: 30 kHz)
    Isolatieklasse

    IP65 volgens EN 60529:1991-10 + A1:2000-02 + A2:2013-10 (ingestoken blinde stoppen bij niet gebruikte aansluitingen vereist)

    IP20 volgens EN 60529:1991-10 + A1:2000-02 + A2:2013-10

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads