Sensor Integration Machine

Creativiteit benutten. Applicaties oplossen.
De productfamilie van de Sensor Integration Machine (SIM) maakt deel uit van het eco-systeem SICK AppSpace en opent nieuwe mogelijkheden voor applicatieoplossingen. Het portfolio is ingedeeld op basis van de rekencapaciteit, het aantal sensoraansluitingen en de features – van IO-Link Sensor Hub tot aan de highperformance Sensor Integration Machine. Daarmee kunnen de data van de SICK-sensoren en -camera’s worden samengevoegd, geanalyseerd, gearchiveerd en verzonden. De SIM’s bieden daardoor passende oplossingen voor alle applicaties, ook in de context van Industrie 4.0.
Filteren op:
Resultaat: 4
Performant. Flexibel. Intelligent.
- Interfaces naar cloud en PLC, voor camera´s, belichting, LiDAR-scanners, (IO-Link-)sensoren en encoders
- 4 ethernetpoorten (≤ 2.5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API en HALCON-bibliotheek voor sensorgegevens- en beeldverwerking (afhankelijk van type)
- Beschermingsgraad IP65 of IP20 (afhankelijk van type)
Flexibel. Intelligent. Communicatief.
- Veelzijdige aansluitmogelijkheden met 25 interfaces voor ethernet-based veldbussen, camera’s, belichting, sensoren, encoder en meer
- 8 gigabit-ethernetinterfaces voor snelle beeldoverdracht
- Veldbus- en ethernetinterfaces met communicatieprotocollen als OPC-UA en MQTT stellen parallel in ‘Dual Talk’ voorverwerkte gegevens (edge -computing) beschikbaar aan de controller en voor cloud-computer, en bieden daarmee een netwerk voor de digitale fabriek.
- Precieze synchronisatie van input- en outputsignalen
- Belichtingsregeling en -voorziening
- IO-Link-masteraansluitingen
- Beschermingsgraad IP 65
Compact. Flexibel. Intelligent.
- Interfaces naar cloud en voor camera’s, belichting, LiDAR-scanners, (IO-Link-)sensoren en encoders
- 4 ethernetpoorten
- SICK Interface & Algorithm API voor de verwerking van beeld en sensorgegevens
- Beschermingsgraad IP65 of IP20 (afhankelijk van type)
- Design zonder ventilator
- Flexibel inzetbaar bijv. met de veiligheidscontroller Flexi Soft
Krachtige, aanpasbare 2D machine Vision in een krappe ruimte
- Quality Inspection toolset voor lokalisatie, inspectie en meting alsmede kleurcontrole
- Intelligent Inspection toolset voor anomaliedetectie en classificatie
- Ondersteunt picoCam2 en midiCam2
- Gemiddelde tot hoge resolutie voor zwart-wit- en kleurenopnames
- Snelle aanpassing dankzij Nova-plug-ins
- Eenvoudige webconfiguratie-interface