Sensor Integration Gateway
SIG200

Meer dan alleen een IO-Link-Master

Uw voordelen

  • IO-link-master-technologie maakt een naadloze integratie en transparantie van gegevens van sensor tot PLC-systeem mogelijk
  • Voordelige instap in de IO-Link-technologie
  • Intuïtieve parametrering en inrichting met toegang tot alle parameters van IO-Link-apparaten dankzij het eenvoudig uploaden van IODD-bestanden
  • Gegevens direct daar voorverwerken, waar ze ontstaan
  • INDUSTRIE 4.0 READY – Toegang tot sensorgegevens op bedrijfsniveau

Overzicht

Meer dan alleen een IO-Link-Master

De sensor integratie gateway SIG200 is een IO-link master voor de integratie van IO-link-apparaten in gangbare PLC-omgevingen en in enterprise-niveau-systemen. Met SIG200 kunnen digitale ingangen, digitale uitgangen of IO-link-signalen van meerdere apparaten via verschillende veldbusprotocollen geregistreerd, gecombineerd, geëvalueerd en overgedragen worden. Via een REST-API staat bovendien een tweede gegevenskanaal voor verwerking op een hoger niveau ter beschikking. De parametrering gebeurt via een webserver of via de configuratiesoftware SOPAS ET van SICK. SOPAS ET bevat onder andere een krachtige logische editor. Deze maakt voor de betreffende toepassingen unieke logische combinaties aan – onafhankelijk van de programmeerbare logische controller.

In één oogopslag
  • 4 configureerbare IO-Link-Master-poorten (standaard I/O of IO-Link)
  • Eenvoudige parametrering via USB of ethernet dankzij de intuïtieve SOPAS ET-gebruikersinterface
  • “Dual Talk”: toegang tot sensorgegevens van het bedrijfsniveau en parallel via het industrial ethernet
  • Oplossing van complexe toepassingstaken met de logische editor

Voordelen

Drag-and-drop-logica

Met de krachtige, in SOPAS ET geïntegreerde logische editor kunnen unieke sensorsystemen worden aangemaakt. Visualiseer alle gekoppelde signalen en los uw toepassingstaken snel en eenvoudig op met voorgedefinieerde logische poorten (bijvoorbeeld EN-poort, OF-poort), een negatiemodule, tijdvertragingen of een teller. Creëer heel eenvoudig uw systeem, door logistieke bouwstenen en koppelingspunten via drag-and-drop te verschuiven. De toegang gebeurt via de USB- of ethernetaansluiting van SIG200 en met behulp van de software SOPAS ET. Als alternatief hiervoor kan de geïntegreerde webserver worden gebruikt.
Los eenvoudige toepassingstaken op met de door uw sensoren of actuators geleverde binaire schakelsignalen of gemeten waarden zonder extra sturing.
Logische editor: een grafische configuratieomgeving voor de eenvoudige combinatie van ingangen (linkerkant) via de logische functie (bovenste lijst) met uitgangen (rechterkant).

Met de SIG200 kunnen de aangesloten sensor- of actuatorsignalen en gemeten waarden met een drag-en-drop-functie van de logistieke editor efficiënt worden gecombineerd en geaggregeerd. Dit is probleemloos mogelijk zonder speciale softwarekennis, wat de programmeerinspanning duidelijk reduceert en zodoende tijd bespaart.

Voordelen en geavanceerde functies benutten – met behulp van smart sensor en IO-link

De sensor integratie gateway SIG200 Is een IO-link master. Hij kan op verschillende soorten besturingen worden aangesloten om toegang te krijgen tot informatie van de verbonden IO-link-apparaten en tot de geaggregeerde systeeminformatie, die in de logische editor is aangemaakt. IO-link biedt veel voordelen, zoals bijvoorbeeld de geautomatiseerde opslag van apparaatparameters en de eenduidige apparaatidentificatie. Een IO-link-apparaat is via de apparaat- en fabrikantspecifieke identificatie automatisch identificeerbaar. Deze identificatie dient ertoe te waarborgen, dat bij apparaatvervanging het juiste apparaat wordt gebruikt. Voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling kunnen de apparaatparameters van een bepaalde sensor automatisch naar een vervangingsapparaat worden overgedragen, zodat na de vervanging de juiste parametrering aanwezig is.

Als mede-oprichter van IO-link biedt SICK één van de breedste IO-link-portfolio's op de markt, voor talrijke sensortypen met de meest uiteenlopende herkenningstechnologieën. De gateway SIG200 maakt de snelle en eenvoudige aansluiting van IO-link-signalen, binaire sensoren en de opbouw van compacte sensor-actuator-systemen mogelijk. Gebruik de omvangrijke ervaring van SICK met de meest uiteenlopende sensorprincipes en de IO-link-technologie.

Eenvoudige apparaatvervanging door geautomatiseerde apparaatidentificatie: bij gebruik van IO-link-apparaten in combinatie met de IO-link master SIG200 zijn noch speciaal geschoold personeel noch aanvullende hulpmiddelen of aanwijzingen nodig, om sensoren betrouwbaar te vervangen.

Visualisatie en parametrering van sensoren en Sensor Integration Gateways via SOPAS ET. SIG200 biedt bovendien een geïntegreerde webserver voor het USB-configuratiekanaal voor de eenvoudige toegang tot de gebruikersinterface via ethernet.
Als mede-oprichter van IO-link biedt SICK één van de breedste IO-link-portfolio's in de markt. Smart sensors met IO-link genereren en ontvangen gegevens en informatie, die verder gaan dan conventionele schakelsignalen of gemeten procesparameters. Daarmee maken ze aanzienlijke verhogingen van de efficiëntie, meer flexibiliteit en een betere planningszekerheid voor het preventieve onderhoud van machines en installaties mogelijk. Gebruik de uitgebreide ervaring van SICK met de meest uiteenlopende sensorprincipes en met de sensor integratie gateways SIG100 en SIG200.

IO-link is een punt-naar-punt-communicatieprotocol voor het verbinden van intelligente sensoren en actuators via een IO-link master, zoals bijvoorbeeld SIG200, met een automatiseringsnetwerk. Het maakt de centrale toegang mogelijk tot informatie, die tot nu toe alleen binnen de aangesloten apparaten beschikbaar was. De visualisatie en parametrering van IO-link-apparaten wordt met de SIG200 en SOPAS ET – de configuratiesoftware van SICK – beduidend vereenvoudigd.

Industrie 4.0 – “Dual Talk”

De SIG200 maakt twee parallelle communicatiekanalen mogelijk – één met de PLC en één met de cloud. Dat noemen wij “Dual Talk”.

Het Edge-computing-kanaal wordt gebruikt voor de veldbuscommunicatie met de PLC (bijvoorbeeld PROFINET). Het cloud-computing-kanaal wordt gebruikt voor de gegevensoverdracht per REST-API (JSON) in de cloud of met een willekeurige andere industrie-4.0-toepassing.

Daardoor kan een realtimecommunicatie met de PLC parallel met de communicatie met de cloud, bijvoorbeeld voor condition monitoring of predictive maintenance, plaatsvinden. Industrie 4.0 is nu realiteit.

SIG200 maakt twee parallelle communicatiekanalen mogelijk – één kanaal voor de Edge-computing met de PLC en één voor de cloud-computing naar industrie-4.0-toepassingen. Dat noemen wij “Dual Talk”.
Met de IO-Link-technologie en de sensorintegratiegateways van SICK is een eenvoudig en efficiënt bedradingsconcept voor industrie-4.0-toepassingen met volledige transparantie van gegevens t/m het laatste I/O-signaal mogelijk.

“Dual Talk” maakt twee parallelle communicatiekanalen mogelijk – de communicatie met de besturing (via de veldbus) en de cloud-toepassingen (via de REST-API).

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde producten

    IO-Link apparaten

    Binair schakelende actuatoren

    Binair schakelende sensoren

    IO-Link
    USB
    Ethernet
    EtherNet/IP™
    REST API
    PROFINET
    Inputs/outputs
    S1-S44 configureerbare poorten.
    Pin4 kan in één van de beschikbare poort-modi worden gebruikt: IO-Link, digitale input of digitale output.
    Via pin2 kan op elke poort een ander digitaal inputsignaal worden aangesloten.
    LINK/ACT 1 & 2Voor de netwerkverbinding zijn twee ethernetpoorten beschikbaar
    CONFIGPoort voor de configuratie via USB met SOPAS ET (SOPAS ET kan gratis worden gedownload op www.sick.com)
    IsolatieklasseIP67
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads