Eenvoudige decentrale intelligentie en digitale dataprocessing
De Sensor Integration Gateway SIG100 is een IO-Link-sensorhub waarmee het verzamelen en bewaken van digitale standaardsignalen eenvoudiger is dan ooit. Aan de hand van de gebruikersconfiguratie worden logische keuzes gemaakt en de resultaten via IO-Link naar een willekeurige IO-Link-master gestuurd. Via een geïntegreerde USB-interface en de grafische gebruikersinterface SOPAS ET kunnen apparaten snel en eenvoudig worden geparametreerd. Voor diverse toepassingen is met een logica-editor via drag-and-drop een snelle en eenvoudige opstelling van een zelfstandig sensorsysteem mogelijk dat apart van de centrale controller (PLC) kan worden ingezet.
In één oogopslag
Eenvoudige aansluiting van binair schakelende sensoren op een willekeurige IO-Link-master
Zes configureerbare poorten met iedere twee binaire in- of outputs voor de aansluiting van maximaal 12 standaard I/O’s
Snelle, eenvoudige configuratie van een zelfstandig sensorsysteem bestaande uit binaire in- en outputs via logische verknopingen middels drag-and-drop zonder extra controller
Minder bedradingswerk en lagere kosten door samenvatten van individuele sensorsignalen in een enkele IO-Link-melding
Voordelen
Drag-and-drop-logica
Met de krachtige in SOPAS ET geïntegreerde logica-editor kunnen unieke sensorsystemen worden gemaakt. Visualiseer met de geïntegreerde logica-gates, bijvoorbeeld EN-/OF-gatters, een inverter, tijdsvertragingen of een teller alle verbonden signalen en ontwikkel zo snel en eenvoudig een oplossing voor uw toepassingen. Maak uw systeem door de logische blokken en verknopingspunten eenvoudig middels drag-and-drop te verplaatsen. Toegang wordt verkregen via de USB-poort op het apparaat in samenspel met de software SOPAS ET.
Systemen kunnen eenvoudig en door uiteenlopende gebruikersgroepen worden geconfigureerd – geen programmeerkennis vereist.
Ontwikkel oplossingen voor toepassingen met binaire schakelsignalen van sensoren of actuatoren zonder extra controller.
Logica-editor: een grafische configuratieomgeving voor het eenvoudig toewijzen van inputs (linkerzijde) via logische functies (bovenste balk) aan outputs (rechterzijde).
Met SIG100 kunnen gekoppelde sensor- of actuatorsignalen via drag-and-drop efficiënt worden gecombineerd en geaggregeerd. Voor deze eenvoudige handelingen is geen extra softwarekennis nodig, waardoor minder programmeerwerk nodig is en kosten bespaard worden.
Minder bedradingswerk en lagere kosten
Met de Sensor Integration Gateway SIG100 is minder bedradingswerk nodig doordat individuele standaard I/O-signalen in één IO-Link-datastream worden gebundeld. Daarbij kunnen via de zes poorten van SIG100 maximaal 12 individuele input- of outputsignalen worden samengevat. Voor IO-Link is geen speciale bedrading nodig. De beproefde, niet-afgeschermde driedraads industriekabels kunnen worden gebruikt voor het aansluiten van de sensoren en actuatoren.
De binair schakelende sensoren en actuatoren worden via de standaard 4-pins M12-stekkers van de SIG100 met een IO-Link-master verbonden. Daarmee is een uniform bedradingsconcept mogelijk van veldbus via IO-Link-apparaten tot aan standaard I/O-signalen.
Ook de SIG100 kan zonder problemen worden geïnstalleerd. Met behulp van de USB-interface of IO-Link kunnen gebruikers apparaatparameters ofwel via SOPAS ET of via de software van het controlesysteem lezen en aanpassen. Daardoor kan de SIG100 snel geparametreerd en in bedrijf genomen worden – dat bespaart tijd en resources.
Een uniform bedradingsconcept voor uiteenlopende sensortypen.
IO-Link is een point-to-point-communicatieprotocol voor de verbinding van intelligente sensoren en actuatoren in een automatiseringsnetwerk. Daarbij wordt informatie centraal toegankelijk die tot nog toe alleen binnen de aangesloten apparaten zelf beschikbaar was. Met SOPAS ET – de configuratiesoftware van SICK – kunnen IO-Link-apparaten zoals de gateway SIG100 zonder problemen gevisualiseerd en geparametreerd worden.
Voordelen van IO-Link
SIG100 is een IO-Link-hub (IO-Link Device). Dit apparaat kan met een willekeurige IO-Link-master worden verbonden om toegang te verkrijgen tot informatie van de verbonden apparaten en tot de geaggregeerde systeeminformatie die in de logica-editor wordt opgesteld. IO-Link biedt talrijke voordelen zoals het automatisch opslaan van apparaatparameters en de unieke apparaatcodering. Een IO-Link-apparaat kan automatisch worden geïdentificeerd aan de hand van de apparaat- en producentspecifieke codering zodat dat bij vervanging altijd het juiste apparaat wordt gebruikt. De apparaatparameters uit een specifieke sensor kunnen automatisch worden geladen op het vervangende apparaat. Zo wordt na vervanging de juiste parametrering gewaarborgd en kan het systeem snel en zonder fouten in bedrijf worden genomen.
Als medeoprichter van IO-Link heeft SICK een uitgebreid IO-Link-portfolio voor talrijke sensortypen met uiteenlopende detectietechnologieën. Met de gateway SIG100 is een snelle en eenvoudige verbinding van binair schakelende sensoren en het opstellen van kleine sensor-actuatorsystemen mogelijk. Profiteer van de diepgaande ervaring van SICK op het gebied van verschillende werkingsprincipes en IO-Link-technologie.
Eenvoudige vervanging van apparaten dankzij automatische apparaatherkenning: om sensoren betrouwbaar te vervangen zijn geen speciaal geschoolde medewerkers, extra hulpmiddelen of instructies nodig als IO-Link-apparaten samen met een IO-Link-master worden gebruikt.
Visualisatie en parametrering van sensoren en Sensor Integration Gateways via SOPAS ET.
Als medeoprichter van IO-Link biedt SICK een uitgebreid IO-Link-portfolio aan. Profiteer van de diepgaande ervaring van SICK op het gebied van verschillende sensorprincipes en IO-Link-technologie.
Een IO-Link-systeem biedt talrijke voordelen zoals een gestandaardiseerde en vereenvoudigde bedrading, een hogere databeschikbaarheid, een eenvoudigere vervanging van apparaten en geavanceerde diagnosemogelijkheden.
6 poorten. Pin2 en pin4 individueel configureerbaar als digitale input of digitale output maken de overdracht van tot 12 digitale in- of outputsignalen mogelijk.
CONFIG
Poort voor de configuratie via USB met SOPAS ET (SOPAS ET kan gratis worden gedownload op www.sick.com)