Sensor Integration Gateway

De eenvoudige oplossing voor een slim sensorsysteem

De productfamilie Sensor Integration Gateway (SIG) maakt deel uit van het ecosysteem SICK AppSpace en biedt een ‘naadloze’ integratie van sensorgegevens en individueel configureerbare applicatieoplossingen op basis van de SOPAS ET-technologie. Digitale input- en outputsignalen of IO-Link-signalen kunnen eenvoudig via de poorten van de Sensor Integration Gateway SIG100 gebundeld en met de logica-editor middels drag-and-drop worden gekoppeld tot een sensor-actuatorsysteem op maat. Zo kunnen de verzamelde data samengevoegd en doorgegeven worden aan hogere systemen, ook in de context van industrie 4.0.

Filteren op:

Resultaat: 2

Resultaat 1 - 2 van 2

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Eenvoudige decentrale intelligentie en digitale dataprocessing
  • Eenvoudige aansluiting van binair schakelende sensoren op een willekeurige IO-Link-master
  • Zes configureerbare poorten met iedere twee binaire in- of outputs voor de aansluiting van maximaal 12 standaard I/O’s
  • Snelle, eenvoudige configuratie van een zelfstandig sensorsysteem bestaande uit binaire in- en outputs via logische verknopingen middels drag-and-drop zonder extra controller
  • Minder bedradingswerk en lagere kosten door samenvatten van individuele sensorsignalen in een enkele IO-Link-melding
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Meer dan alleen een IO-Link-Master
  • 4 configureerbare IO-Link-Master-poorten (standaard I/O of IO-Link)
  • Eenvoudige parametrering via USB of ethernet dankzij de intuïtieve SOPAS ET-gebruikersinterface
  • “Dual Talk”: toegang tot sensorgegevens van het bedrijfsniveau en parallel via het industrial ethernet
  • Oplossing van complexe toepassingstaken met de logische editor
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 2 van 2