Overzicht
Eenvoudige veldbusintegratie
De veldbusmodules uit de productfamilie Connection Device Fieldbus (CDF) maken een eenvoudige en snelle integratie van de 4Dpro-identificatiesensoren in industriële netwerken mogelijk. Daarbij kunt u kiezen uit verschillende varianten met uiteenlopende veldbusinterfaces. De externe aansluitmodule kan op alle in de industrie gangbare profielen worden gemonteerd, waarbij de status-leds duidelijk zichtbaar blijven voor een effectieve diagnose. Het busadres en de bedrijfsmodus kunnen direct op de module worden ingesteld met behulp van draaicodeerschakelaars, zonder gebruik te maken van configuratiesoftware. Terwijl de CDF op een gemakkelijk toegankelijke plaats in het transportsysteem kan worden geïntegreerd, maakt de 4Dpro-sensor (bijvoorbeeld de CLV615-F), die met slechts één kabel wordt verbonden, montage diep in de installatie mogelijk.
In één oogopslag
- Flexibele montage op alle gangbare profielen
- Flexibele veldbusaansluiting voor PROFIBUS DP, PROFINET en EtherCAT (type-afhankelijk)
- Codeerschakelaar voor instelling van busadres en bedrijfsmodus (type-afhankelijk)
- LED’s voor status en diagnose
- Insteekbare elektrische verbindingen
- Integreerbaar parametergeheugen voor aangesloten sensor
- Compact en flexibel