4Dpro-Aansluitmodules
Connection Device Ethernet

Eenvoudige sensorintegratie in PoE-omgevingen

Uw voordelen

  • Kostenefficiënte oplossing voor de integratie van SICK-sensoren in PoE-omgevingen
  • Tijdwinst door minder bekabelingskosten, kostenbesparing door minder verbindingskabels
  • Precies overzicht van de ontvangen sensorsignalen, zoals ‘Good Read’ of ‘No Read’, gevisualiseerd door LED's geïntegreerd in het behuizingsdeksel
  • Snelle installatie en eenvoudiger vervangen van apparaten dankzij insteekbare verbindingen
  • Compacte behuizing maakt ook inbouw ook bij weinig ruimte mogelijk

Overzicht

Eenvoudige sensorintegratie in PoE-omgevingen

De CDE-aansluitmodule maakt een eenvoudige en kosteneffectieve integratie van SICK-sensoren in Power-over-Ethernet-omgevingen (PoE = Power over Ethernet) mogelijk. Met de aansluitmodule kunnen bijv. 4Dpro-identificatiesensoren zoals 1D- en 2D-codelezers en RFID-schrijf-/leesapparaten in dergelijke omgevingen worden geïntegreerd. De CDE fungeert als PoE-splitter en deelt PoE-signalen in 24 V-voedingsspanning en een ethernet-datalijn. Afhankelijk van de uitvoering van het apparaat visualiseren de in het behuizingsdeksel van de aansluitmodule geïntegreerde LED's de ontvangen sensorsignalen. Digitale in- en uitgangssignalen kunnen worden geïntegreerd via een extra I/O-verbinding. Twee schroeven en de insteekbare uitvoering van de elektrische verbindingen maken de CDE zeer gemakkelijk te installeren op installaties.

In één oogopslag
  • Geïntegreerde apparaten zonder PoE-interface in PoE-omgevingen
  • Deelt het PoE-signaal in 24 V-voedingsspanning en ethernet-datalijn op
  • LED's in het behuizingsdeksel voor de visualisatie van ontvangen sensorsignalen
  • Integratie van digitaal I/O's
  • Insteekbare elektrische verbindingen
  • Compacte behuizing

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde productenCLV62x, CLV63x, CLV64x, CLV65x, CLV69x, Lector®-serie, RFID-schrijf-/leesapparaten
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads