4Dpro-Aansluitmodules
Connection Device Basic

Eenvoudige inbedrijfname van 4Dpro-sensoren

Uw voordelen

  • Vraagt weinig ruimte dankzij zeer kleine constructie
  • Twee montagegaten voor een snelle, nauwkeurige montage besparen installatiekosten
  • Tijdsbesparing bij de elektrische aansluiting op de periferie dankzij duidelijk gemarkeerde en eenvoudig toegankelijke schroef- en veerklemmen
  • Snelle en eenvoudige configuratie door schakelaars vermindert installatietijd
  • Voor industrie ontwikkelde koppeling garandeert een betrouwbare oplossing van de applicatie
  • Snelle vervanging van de aangesloten sensor in combinatie met toepassing van een parametercloningmodule CMC600

Overzicht

Eenvoudige inbedrijfname van 4Dpro-sensoren

Het beproefde Connection Device Basic (CDB) biedt alle mogelijkheden voor een snelle en op de industrie afgestemde aansluiting van een 4Dpro-sensor. Bijvoorbeeld voor de aansluiting op een SICK CAN-sensornetwerk, op host-pc's of SPS-eenheden. Zowel de sensor die moet worden aangesloten, alsook de aansluitmodule voldoen aan alle eisen op het gebied van stof- en spatwaterbescherming conform isolatieklasse IP 65. Bovendien biedt het CDB een aansluitmogelijkheid voor een parametercloningmodule CMC600. Het kan op de daarvoor bedoelde insteeklocatie worden gemonteerd en slaat dan alle parameters van de aangesloten 4Dpro-sensor ook op. Op die manier worden bij het vervangen van een sensor alle applicatiespecifieke parameters naar de nieuwe 4Dpro-sensor van hetzelfde type gekopieerd.

In één oogopslag
  • Aansluitmodule voor een 4Dpro-sensor
  • Overzichtelijke, eenvoudig toegankelijke schroef- en veerklemmen
  • Aansluittekening op binnenzijde deksel
  • Configuratie via schakelaar
  • IP 65-aansluiting voor een 4Dpro-sensor met standaardaansluitkabel
  • Basis voor parametercloningmodule CMC600
  • Servicestekker voor directe toegang tot de Aux-interface

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    Ondersteunde producten

    Mobiele handscanner

    ICR80x

    CLV41x

    CLV61x - CLV65x

    Lector62x

    RFH6xx

    RFU62x

    Lector®-serie

    CLV62x - CLV64x (type-afhankelijk)

    CLV69x

    RFID-schrijf-/leesapparaten

    InspectorP-serie

    TiM3xx

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads