4Dpro-Aansluitmodules

SICK verbindt – de complete aansluittechniek van één fabrikant

De aansluittechniek van SICK garandeert een moeiteloze aansluiting van SICK apparaten in uw installatieconcept, ongeacht de gekozen auto-ID-technologie. Door integratie van veldbusgateways in de modulaire aansluitboxen kunnen de scanner, camera- of RFID-systemen eenvoudig in de verschillende veldbustechnologieën worden ingevoegd. Een veldbus-proxy, een extern parametergeheugen en display- en powermodules vormen de afronding van de portfolio waarmee een optimale flexibiliteit is gewaarborgd.

Filteren op:

Resultaat: 4

Resultaat 1 - 4 van 4

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Eenvoudige veldbusintegratie
  • Flexibele montage op alle gangbare profielen
  • Flexibele veldbusaansluiting voor PROFIBUS DP, PROFINET en EtherCAT (type-afhankelijk)
  • Codeerschakelaar voor instelling van busadres en bedrijfsmodus (type-afhankelijk)
  • LED’s voor status en diagnose
  • Insteekbare elektrische verbindingen
  • Integreerbaar parametergeheugen voor aangesloten sensor
  • Compact en flexibel
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige inbedrijfname van 4Dpro-sensoren
  • Aansluitmodule voor een 4Dpro-sensor
  • Overzichtelijke, eenvoudig toegankelijke schroef- en veerklemmen
  • Aansluittekening op binnenzijde deksel
  • Configuratie via schakelaar
  • IP 65-aansluiting voor een 4Dpro-sensor met standaardaansluitkabel
  • Basis voor parametercloningmodule CMC600
  • Servicestekker voor directe toegang tot de Aux-interface
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Sensorinbedrijfname eenvoudig gemaakt – CDM voor meer flexibiliteit
  • Efficiënte oplossing voor voedingsspanning en de aansluiting van de auto-ID-componenten van SICK
  • Insteeklocaties voor optionele veldbusmodules, parametergeheugen, display- en power-supplymodule
  • Eenvoudige voedingsspanning van de scanner
  • IP 65-aansluiting van een scanner met SICK standaardkabel
  • Directe toegang tot de service-interfaces van de sensor
  • In deksel aangebrachte aansluittekening
  • Overzichtelijke en eenvoudig toegankelijke schroef-/veerklemmen
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige sensorintegratie in PoE-omgevingen
  • Geïntegreerde apparaten zonder PoE-interface in PoE-omgevingen
  • Deelt het PoE-signaal in 24 V-voedingsspanning en ethernet-datalijn op
  • LED's in het behuizingsdeksel voor de visualisatie van ontvangen sensorsignalen
  • Integratie van digitaal I/O's
  • Insteekbare elektrische verbindingen
  • Compacte behuizing
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 4 van 4