Voorkomen van botsingen dankzij Visionary AI-Assist
Visionary AI-Assistvan SICK combineert de robuuste 3D-camera Visionary-B Two met de intelligente AI-Assist-software. Het resultaat is een alles-in-één oplossing voor het voorkomen van botsingen. Dankzij 3D-snapshot-stereoscopie levert de camera in realtime diepte- en kleurgegevens met een hoge resolutie. De camera legt zowel personen als objecten tot op de millimeter nauwkeurig vast, zelfs als ze slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn. Indien nodig kan het zichtveld worden aangepast zodat het de omgeving over een groot gebied bestrijkt of zich concentreert op het dichtbijgelegen gebied.
Tegelijkertijd worden alle gegevens direct op de sensor geanalyseerd en krijgen waarschuwingen prioriteit op basis van urgentie, wat het aantal valse alarmen vermindert. Flexibele zoneconfiguraties en precieze afstandsmetingen verhogen de betrouwbaarheid nog verder. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciaal getraind neuraal netwerk op een toepassingsgerichte krachtige AI-chip.
Voor gebruik in veeleisende buitenomgevingen wordt Visionary AI-Assist gekenmerkt door een robuuste behuizing (IP67/IP69K) en een breed temperatuurbereik van -40 tot +55 °C. Een optionele antitrilling-bevestigingsset absorbeert schokken effectief. Bijkomende accessoires zoals een beschermkap zorgen ervoor dat stof, regen of vuil het heldere zicht niet nadelig beïnvloeden. Bovendien wordt de voorkant van de camera beschermd tegen mechanische belasting en direct zonlicht.
Dankzij de vroegtijdige herkenning van kritieke situaties en nauwkeurige waarschuwingen ondersteunt Visionary AI-Assist het personeel actief bij het manoeuvreren van grote mobiele machines. Een 2D-liveweergave biedt een uitgebreid overzicht van de situatie. Autonome voertuigen zoals vorkheftrucks of transportvoertuigen kunnen ook worden uitgerust met het intelligente hulpsysteem. Betrouwbare object- en persoonsherkenning is een basisvereiste, vooral daar waar er geen directe bediening is. Dit is de enige manier om botsingen te voorkomen en adaptieve automatisering mogelijk te maken. Gangbare interfacestandaarden zoals ethernet en CAN, evenals digitale in- en outputs maken flexibele en eenvoudige integratie in mobiele machines in beide scenario's mogelijk.