Innovatie in beweging

7 okt 2025

Visionary AI-Assist vermindert het botsingsrisico van mobiele machines in veeleisende werkomgevingen

Overal waar materiaal wordt getransporteerd of verplaatst, bestaat er een ernstig risico op botsingen tussen machines, voertuigen of obstakels. Dergelijke incidenten kunnen niet alleen hoge kosten veroorzaken, maar ook de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Met Visionary AI-Assist heeft SICK een AI-ondersteunde oplossing ontwikkeld die objecten en personen precies en selectief registreert, tijdig waarschuwt en zo het botsingsrisico minimaliseert.

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

Elke dag staan machineoperators voor de uitdagende taak om enorme voertuigen met een gewicht van meerdere tonnen, zoals wielladers of kiepwagens, door complexe werkzones te manoeuvreren. Smalle trajecten, obstakels, dode hoeken en dynamische bewegingen van personen en andere machines vereisen een hoge mate van concentratie. Stof, slecht zicht of veranderende weersomstandigheden maken grootschalige omgevingsbewaking nog moeilijker. Zelfs met jarenlange ervaring kan het gebeuren dat andere machines of personen over het hoofd worden gezien. Traditionele hulpmiddelen zoals spiegels, akoestische waarschuwingssignalen of eenvoudige camera's bieden slechts beperkte ondersteuning. Het resultaat: valse alarmen of vertraagde waarschuwingen verminderen het vertrouwen in de systemen en verhogen het stressniveau. Ze kunnen ook leiden tot kostbare botsingen, schade aan machines en infrastructuur en ongeplande stilstandstijden. Een intelligent hulpsysteem dat op betrouwbare wijze personen en objecten herkent, dode hoeken afdekt en relevante waarschuwingen prioriteit geeft, biedt een aanzienlijke verlichting voor medewerkers, terwijl het risico op botsingen wordt verminderd en de werkzaamheden soepeler verlopen.

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

Voorkomen van botsingen dankzij Visionary AI-Assist

Visionary AI-Assistvan SICK combineert de robuuste 3D-camera Visionary-B Two met de intelligente AI-Assist-software. Het resultaat is een alles-in-één oplossing voor het voorkomen van botsingen. Dankzij 3D-snapshot-stereoscopie levert de camera in realtime diepte- en kleurgegevens met een hoge resolutie. De camera legt zowel personen als objecten tot op de millimeter nauwkeurig vast, zelfs als ze slechts gedeeltelijk zichtbaar zijn. Indien nodig kan het zichtveld worden aangepast zodat het de omgeving over een groot gebied bestrijkt of zich concentreert op het dichtbijgelegen gebied.

Tegelijkertijd worden alle gegevens direct op de sensor geanalyseerd en krijgen waarschuwingen prioriteit op basis van urgentie, wat het aantal valse alarmen vermindert. Flexibele zoneconfiguraties en precieze afstandsmetingen verhogen de betrouwbaarheid nog verder. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciaal getraind neuraal netwerk op een toepassingsgerichte krachtige AI-chip.

Voor gebruik in veeleisende buitenomgevingen wordt Visionary AI-Assist gekenmerkt door een robuuste behuizing (IP67/IP69K) en een breed temperatuurbereik van -40 tot +55 °C. Een optionele antitrilling-bevestigingsset absorbeert schokken effectief. Bijkomende accessoires zoals een beschermkap zorgen ervoor dat stof, regen of vuil het heldere zicht niet nadelig beïnvloeden. Bovendien wordt de voorkant van de camera beschermd tegen mechanische belasting en direct zonlicht.

Dankzij de vroegtijdige herkenning van kritieke situaties en nauwkeurige waarschuwingen ondersteunt Visionary AI-Assist het personeel actief bij het manoeuvreren van grote mobiele machines. Een 2D-liveweergave biedt een uitgebreid overzicht van de situatie. Autonome voertuigen zoals vorkheftrucks of transportvoertuigen kunnen ook worden uitgerust met het intelligente hulpsysteem. Betrouwbare object- en persoonsherkenning is een basisvereiste, vooral daar waar er geen directe bediening is. Dit is de enige manier om botsingen te voorkomen en adaptieve automatisering mogelijk te maken. Gangbare interfacestandaarden zoals ethernet en CAN, evenals digitale in- en outputs maken flexibele en eenvoudige integratie in mobiele machines in beide scenario's mogelijk.

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Machine Vision
Intelligent vermijden van botsingen en gebiedsbewaking met robuuste 3D machine vision
Visionary AI-Assist

 

Bekijk de video om het voorkomen van botsingen in actie te zien

 

Verdere artikelen

Precieze beweging van de graafbak met absoluut-encoders voor tiltrotators in de bouw.

Meer lezen

Dankzij de LiDAR-technologie houden de robots van Naïo de omgeving nauwkeurig in het oog

Meer lezen

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
E-Guide: Trends in de automatisering van mobiele machines

Nu downloaden

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool: Sensoroplossingen voor mobiele automatisering

Nu starten