Filteren op:
Resultaat: 661
Betrouwbare stofmeting in vochtige gassen
- Voor zeer kleine tot middelgrote stofconcentraties
- Onttrekking en terugvoer van het gas gecombineerd in één sonde
- Controle op verontreiniging
- Automatische controle nul- en referentiepunt
- Eenvoudig parametrisering en comfortabele bediening via extra remote-display (optioneel)
- Geïntegreerde systeemcontrole voor vroegtijdige onderhoudsindicatie
Cilindersensoren met een zeer goede prijs-prestatieverhouding voor T-slot
- Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot
- Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd
- Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)
- LED voor het aangeven van de schakelstand
- Beschermingsgraad: IP 67
Reed-contact-cilindersensoren voor T-slot
- Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot
- Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd
- Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)
- LED voor het aangeven van de schakelstand (afhankelijk van het type)
- Beschermingsgraad: IP 67
- Voedingsspanning tot 230 V
Wereldwijde revolutionaire veiligheidsoplossing voor spoorgeleide kleine voertuigen
- Wereldwijd de eerste LiDAR multibeam scanner met veilige solid-state-technologie
- Perfect ontworpen voor de behoeften van spoorgeleide AGV’s: PL c, 1,1 m reikwijdte, 150° scanhoek
- Compact – slechts 43 mm hoog
- Diagnosegegevens en kloonfunctie voor de configuratie via de App Safety Assistant en de Safety Designer-software
Wereldklasse in reikwijdte en performance
- Selecteerbare responstijd tot max. 16 µs
- Schakelafstand tot 20 m (zender-ontvangersysteem); tot 1400 mm (tastersysteem)
- Geschikt voor busaansluiting met anti-interferentie
- 2 x 4-cijferige digitale indicatie
- Instelbare hysteresis
- Draaibaar display
- Signaalverwerking met hoge resolutie
- Programmeerbare tijdfases
Flexibel, slim, compact encoders voor talrijke toepassingsgebieden
- 36-mm absolute encoder met maximaal 26 bit (singleturn: 14 bit multiturn: 12 bit)
- Klem-/servoflens, blinde holle as
- Draaibare stekker of kabelaansluiting
- IO-Link-, CANopen-, SAE J1939-, SSI-interface met configureerbare parametrering
- Diagnosefuncties
- Roestvaststalen ontwerp (Inox-uitvoeringen)
- Beschermingsgraad tot IP67 of IP69K
Veiligheidsgerichte sensoren voor mobiele en stationaire applicaties
- Breed detectiebereik: 0,05 m tot maximaal 25 m
- Gecertificeerd op basis van ISO 13849
- Laag stroomverbruik (typisch: 4 W, maximaal: 16 W)
- Onmiddellijke inbedrijfname en configuratie via USB-interface
- Communicatie-interface die intelligente veldanalyse combineert met de uitvoer van gemeten gegevens
Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
- Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en TOC
- Meettechniek met thermische extractie
- Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
- Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
- Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
- Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
- Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3
- Classificatie voor ATEX-zone 2, IIC T3 gb
De veiligheidslaserscanner voor buitenautomatisering
- Gecertificeerd volgens ISO 13849 en IEC 62998 voor personenbeveiliging voor binnen en buiten
- Scantechnologie outdoor safeHDDM®
- Modulaire accessoires voor hoge prestaties
- Tot 128 vrij configureerbare velden
- Diagnose met Safety Designer en monitoring-app
- Snelheidsaanpassing met AGV Dynamic Weather Assist
Compacte rechthoekige behuizingen voor gebruik in ruwe omgevingscondities
- Model: 40 mm x 40 mm
- Langere schakelafstanden: 20 mm tot 40 mm
- Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
- Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
- Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
- Kunststofbehuizing
- Push-Lock-montagesysteem
- Sensorkop in vijf richtingen draaibaar
Flexibel te gebruiken voor lengte-, breedte- en hoogtemetingen
- Straalafstanden: 2,5 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 50 mm
- Bedrijfsreikwijdte: 12 m
- Functies: cross beam-meting, 4-zonemeting, scannen met hoge snelheid, transparant-modus
- Interfaces: PNP, analoog, RS485, IO-Link, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT®, Ethernet/IPTM, CANopen
- Zonneweerstand-modus met robuuste schakeldrempel
Veilige radarsystemen voor de bewaking van gevaarlijke zones in ruwe, zware omgevingen
- Analyse-eenheid en maximaal 6 sensoren
- Veiligheidsveld: reikwijdte tot 9 m, flexibel instelbare openingshoek
- In hoge mate bestand tegen stofwolken, houtspaanders, rondvliegende vonken en kunststofdeeltjes
- Isolatieklasse IP67; in bedrijf bij –40 °C tot +60 °C
- Hoge tolerantie ten opzichte van vervuiling
- Eenvoudige configuratie via software
IJkbare meting in de aardgasdistributie
- Modernste technologie: ultrasoon
- Diagnose en permanente functiecontrole
- Robuust en betrouwbaar want geen bewegende delen
- Vervangbare cartridge
- Geen recht in-/uitlooptraject nodig
- Overbelastingsveilig
- Optioneel geïntegreerde hoeveelheidsberekening/gegevensregistratie
- Accu- of intrinsiek veilige netvoeding
Vroegtijdige en betrouwbare branddetectie in tunnels
- Zichtbaarheidsmeting (U-waarde) volgens het strooilichtprincipe
- Hoge beschikbaarheid, geen bewegende onderdelen
- Snelle en betrouwbare rookherkenning
- Software conform EN 61508 (SIL1) ontwikkeld
- Weinig valsalarmen
- Beschermingsgraad IP 6K9K dankzij robuuste roestvaststalen behuizing
- Mistonderdrukking door geïntegreerde verwarming (optie)
Modulaire trekdraadencoder in zeer kleine constructie
- Meetlengtes: 1,25 m ... 10 m
- Modulair meetsysteem met een grote keuze interfaces en meetlengtes
- Zeer kleine, slanke behuizing (55 mm ... 190 mm) met een in de meettrommel geïntegreerde veer
- Lichte, maar stootvaste en temperatuurbestendige kunststofbehuizing
- Analoge interface met teach-in-functie aan encoder
Programmeerbare encoder met hoge resolutie voor veeleisende toepassingen
- Impulsen per omwenteling: tot 65.536 (16 bit)
- Behuizingsdiameter: 60 mm
- Massieve as, opsteekbare, doorsteekbare holle as
- Beschermingsgraad: IP65/IP67
- Communicatie-interfaces: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
- Aansluittype: M12-, M23-stekker of universele leiding
- Programmeerbaar, compacte bouwdiepte, remote-zero-set mogelijk
Veilige 3D-omgevingsperceptie opent nieuwe dimensies
- 3D Time-of-Flight-camera met performance level c
- Tot 4 m reikwijdte veiligheidsveld
- 2 simultane veiligheidsvelden en 8 bewakingsgevallen
- Uitvoer van meetgegevens via gigabit-ethernet
- Compact, schok- en trillingsbestendig design met beschermingsgraad IP65 en IP67
- Beproefde Safety Designer-configuratiesoftware
Slanke en compacte incrementele encoder voor economische oplossingen
- Pulsen per omwenteling: tot max. 1.024
- Behuizingsdiameter: 40 mm
- Massieve as en opsteekbare holle as
- Beschermingsgraad: IP50 (Massieve as)
- Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, open collector
- Aansluittype: kabel
- Slank, compact design
Cilindrische inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking
- Bouwvormen: M12 tot M30
- Grotere responsbereiken: 4 mm tot 15 mm
- Twee OSSD-veiligheidsoutputs
- Beschermingsgraad: IP67
- Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
- Vernikkelde messingbehuizing, actief oppervlak van kunststof
- Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
- Aansluitvarianten: M12-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
Kleine, kubusvormige inductieve veiligheidsschakelaar voor positiebewaking
- Blokvormige bouwvorm: 12 mm x 26 mm x 40 mm
- Responsbereik: 4 mm
- Twee OSSD-veiligheidsoutputs
- Beschermingsgraad: IP67
- Temperatuurbereik: –25 °C tot +70 °C
- Robuuste VISTAL®-behuizing
- Tot performance level PL d (EN ISO 13849)
- Aansluitvarianten: M8-stekker, kabel of kabel met M12-stekker
Compacte 3D-LiDAR-sensor met hoge detectiebetrouwbaarheid en lokalisatienauwkeurigheid
- 16 uitgewaaierde scanlagen, verticale openingshoek van 65°
- Horizontale openingshoek van 360°
- 0°-scanpositie met hoge resolutie
- Hoge meetnauwkeurigheid en geringe ruis in de gemeten waarden
- Robuust, voor de industrie geschikt design en multi-echo-functie
- Software-systeem met apps en software-add-ons
- Flexibel monteerbare systeemstekker
Moderniseert de meetcapaciteit voor de luchtkwaliteit in de tunnel
- Zichtbaarheidsmeting (U-waarde) volgens het strooilichtprincipe
- CO- en NO-meting met elektrochemische sensoren conform EN 50545
- Software conform EN 61508 (SIL1) ontwikkeld
- Hoge betrouwbaarheid, geen bewegende onderdelen
- Combinatie van zichtbaarheidsmeting met twee verschillende meetmethodes voor gas
- Beschermingsgraad IP 6K9K dankzij robuuste roestvaststalen behuizing
- Mistcorrectie door geïntegreerde verwarming (optioneel)
Robuuste, universeel inzetbare incrementele encoder
- Impulsen per omwenteling: tot 10.000
- Behuizingsdiameter: 60 mm
- Massieve as, opsteekbare en doorsteekbare holle as
- Beschermingsgraad: IP67, IP69K
- Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/Push Pull, universele interface (TTL, HTL)
- Aansluittype: M12-, M23-stekker, kabel, kabel met stekker M12, M23
- Behuizing in roestvast staal of aluminium
Cilindersensoren voor Ex-zones voor een T-slot
- Inzetbaar in alle gangbare cilinders, lineaire sleden en grijpers met T-slot en met adapters ook in vele ronde, trekstang- en profielcilinders of cilinders met zwaluwstaartslot
- Snelle en eenvoudige montage: sensor wordt in het bovenste slot gelegd
- Gecombineerde bevestigingsschroef (binnenzeskant- en sleufkopschroef)
- De varianten voldoen aan de vereisten van ATEX-categorie 1D, 1G en 3D, 3G
- Zeer korte sensorbehuizing voor gebruik in korteslagcilinders
- Beschermingsgraad: IP 67