Contact
Feedback

Inductieve benaderingsschakelaars
IMF

De efficiënte standaard voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie

Uw voordelen

  • Robuuste processen dankzij langere schakelafstanden met een hoge meetnauwkeurigheid door toepassing van de nieuwste SICK-ASIC-technologie
  • Minder machinestilstand dankzij langere levensduur, ook bij frequente reinigingscycli
  • Snelle en eenvoudige installatie met visuele instelhulp
  • Hoge mate van flexibiliteit en communicatiemogelijkheden door IO-Link
  • Eenvoudige realisatie van klantspecifieke varianten dankzij modulair concept

Overzicht

De efficiënte standaard voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie

De inductieve naderingsschakelaar IMF is de nieuwe norm voor betrouwbaarheid in de voedingsmiddelenindustrie. Met zijn langere, dankzij SICK-ASIC-technologie ultraprecieze schakelafstanden garandeert de IMF betrouwbare, robuuste processen. Dankzij zijn brede specificatiegrenzen is de IMF geschikt voor alle bereiken in de levensmiddelenproductie: een voordeel bij productkeuze en voorraadbeheer. De visuele instelhulp zorgt voor tijdsbesparing bij de inbedrijfname en helpt bij het voorkomen van fouten. Voor meer flexibiliteit en functies bij de automatisering is communicatie via een IO-Link mogelijk. In het kader van de brede standaardportfolio zijn ook speciale apparaten snel en eenvoudig realiseerbaar.

In één oogopslag
  • Modellen: M8 tot M30
  • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
  • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
  • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
  • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
  • Voor levensmiddelen geschikte roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
  • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
  • Bestand tegen reinigingsmiddelen, gecertificeerd volgens Ecolab

 

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Overzicht technische gegevens

    Overzicht technische gegevens

    ConstructieMetrische constructie
    Schroefdraadmaat

    M8 x 1

    M12 x 1

    M18 x 1

    M30 x 1,5

    DiameterØ 8 mm ... Ø 30 mm
    Schakelafstand Sn2 mm ... 20 mm
    Materiaal behuizingRoestvast staal V4A
    IsolatieklasseIP68 / IP69K / IP67
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads

Naar boven