- Startpagina
- Productportfolio
- Inductieve benaderingsschakelaars
- Inductieve benaderingsschakelaars
- IMC
- IMC18-12NPPVC0SA00
Inductieve benaderingsschakelaars
IMC
IMC18-12NPPVC0SA00
1079295
Bij levering inbegrepen:
BEF-MU-M18N (1)
-
Technische specificaties
-
Downloads
-
Accessoires
-
Video's
-
Inhoud
-
Service & support
-
Douanegegevens
-
- Kenmerken
Constructie Metrische constructie Schroefdraadmaat M18 x 1 Diameter Ø 18 mm Schakelafstand Sn 0 mm ... 12 mm 1) Verzekerde schakelafstand Sa 9,72 mm Aantal schakelpunten Tot 4 instelbare schakelpunten of vensters Schakelmodi Single point, Window mode, Two point mode, Visuele instelhulp Schakelfrequentie Qint.1 / Qint.2 op pin 2: 250 Hz Inbouw in metaal Niet bondig Aansluittype Stekker M12, 4-pins 2) Schakeloutput PNP Output Q/C Schakeloutput of IO-Link-modus Output MFC Schakeloutput of input Uitgangsfunctie Verbreekcontact / Maakcontact Schakeltype eigenschap Programmeerbaar Elektrische uitvoering DC 4-draads Isolatieklasse IP68 3)
IP69K 4)
Bijzondere kenmerken Smart Task, Bestand tegen koel- en smeermiddelen, IO-Link Speciale toepassingen Koel- en smeermiddelbereik, Ruwe gebruiksomstandigheden Speciale uitvoering Bestand tegen koel- en smeermiddelen Pin2-configuratie Externe input, Teach-in, Schakelsignaal Leveringsomvang Bevestigingsmoer, roestvast staal V2A, met vertanding (2 x) - 1) Instelbaar.
- 2) Met vergulde contacten.
- 3) Conform EN 60529.
- 4) Volgens ISO 20653:2013-03.
- Mechanisch/Elektrisch
Voedingsspanning 10 V DC ... 30 V DC 1) Rimpel ≤ 10 % Spanningsdaling ≤ 2 V 2) Hysteresis Programmeerbaar 3) Reproduceerbaarheid ≤ 5 % 4) 5) Temperatuurdrift (van Sr) ± 10 % EMC Conform EN 60947-5-2 Continustroom Ia ≤ 200 mA 6) Beveiliging tegen kortsluiting ✔ Ompoolbeveiligd ✔ Inschakelstroomonderdrukking ✔ Bestendigheid tegen schokken en trillingen 100 g / 2 ms / 500 cycli; 150 g / 1 milj. cycli; 10 Hz ... 55 Hz / 1 mm; 55 Hz ... 500 Hz / 60 g Omgevingstemperatuur bedrijf –40 °C ... +75 °C Materiaal behuizing Roestvast staal V2A, DIN 1.4305 / AISI 303 Materiaal, actief oppervlak Kunststof, LCP Lengte behuizing 65 mm Nuttige schroefdraadlengte 39 mm Max. aanhaalmoment Typ. 90 Nm 7) UL-file-nr. E181493 Precisie teach-in +/- 3% van Sr Resolutie, typisch (bereik) 40 μm (0 mm ... 8 mm)
75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
Resolutie, maximaal (bereik) 75 μm (8 mm ... 10 mm)
150 μm (10 mm ... 12 mm)
300 μm (10 mm ... 12 mm)
- 1) IO-Link-modus: 18 V DC ... 30 V DC.
- 2) Bij Ia max.
- 3) Om te voldoen aan EN 60947-5-2 moet een hysteresis van ca. 10% worden ingesteld.
- 4) Ub en Ta constant.
- 5) Van Sr.
- 6) 200 mA in het totaal voorbij de schakeloutputs.
- 7) Bij gebruik van de vertande zijde van de moer.
- Veiligheidstechnische karakteristieken
MTTFD 860 jaren DCavg 0 %
- Communicatie-interface
Communicatie-interface IO-Link V1.1 Communicatie-interface detail COM2 (38,4 kBaud) Cyclustijd 5 ms Procesdatalengte 32 Bit Procesdatastructuur Bit 0 = schakelsignaal QL1
Bit 1 = schakelsignaal QL2
Bit 2 = schakelsignaal QInt3
Bit 3 = schakelsignaal QInt4
Bit 16 ... 31 = afstandswaarde
Fabrieksinstelling Schakelpunt 1: referentiewaarde 1
Output: maakcontact
Pin2-configuratie: input
- Referentiewaarden
Opmerking Referentiewaarden in digits voor schakelpunt in mm in sensor opgeslagen Referentiewaarde 1 12 mm Referentiewaarde 2 10 mm Referentiewaarde 3 8 mm Referentiewaarde 4 5 mm
- Reductiefactoren
Roestvast staal (V2A) Ca. 0,7 Aluminium (Al) Ca. 0,4 Koper (Cu) Ca. 0,4 Messing (Ms) Ca. 0,4
- Inbouwaanwijzing
Opmerking Bijbehorende afbeelding zie “Inbouwaanwijzing” A 18 mm B 45 mm C 18 mm D 36 mm E 12 mm F 96 mm
- Smart Task
Aanduiding Smart Task Basislogica Logische functie AND
OR
XOR
Hysteresis
Timerfunctie Inschakelvertraging
Uitschakelvertraging
In- en uitschakelvertraging
Puls (One Shot)
Invertor Instelbaar Schakelfrequentie SIO Direct: 250 Hz 1)
SIO Logic: 250 Hz 2)
IOL: 250 Hz 3)
Schakelsignaal Schakelsignaal QL1 Schakeloutput Schakelsignaal QL2 Schakeloutput - 1) SIO Direct: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie en zonder gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters (ingesteld op "direct" / "inatief").
- 2) SIO Logic: sensorbedrijf in Standard I/O-modus zonder IO-Link-communicatie. Gebruik van sensorinterne logische of tijdparameters, extra automatiseringsfuncties.
- 3) IOL: sensorbedrijf met volledig IO-Link-communicatie en gebruik van logische, tijd- en automatiseringsfunctie-parameters.
- Classificaties
ECl@ss 5.0 27270101 ECl@ss 5.1.4 27270101 ECl@ss 6.0 27270101 ECl@ss 6.2 27270101 ECl@ss 7.0 27270101 ECl@ss 8.0 27270101 ECl@ss 8.1 27270101 ECl@ss 9.0 27270101 ECl@ss 10.0 27270101 ECl@ss 11.0 27270101 ETIM 5.0 EC002714 ETIM 6.0 EC002714 ETIM 7.0 EC002714 ETIM 8.0 EC002714 UNSPSC 16.0901 39122230
-
Weergave: Galerieweergave Lijstweergave Alles weergeven Alles verbergen
-
-
-
-