- Startpagina
- Productportfolio
- Inductieve benaderingsschakelaars
- Startpagina
- Productportfolio
- Inductieve benaderingsschakelaars

IMI: robuuste volledig metalen sensoren
Hard, harder, hardst.
De volledig metalen IMI-sensoren van SICK met hun gesloten roestvrijstalen behuizingen zijn ontwikkeld voor veeleisende applicaties met hoge mechanische en chemische belastingen. Grote schakelafstanden en communicatie via IO-Link maken hoge processtabiliteit en installatiebeschikbaarheid mogelijk.

IMS: Robuust voor mobiele werkmachines
Maximale gebruikstijden van uw machine
De IMS inductieve naderingsschakelaars met E1-typegoedkeuring zijn optimaal geschikt voor gebruik in mobiele werkende machines en dat bij alle weersomstandigheden: bescherming tegen Load Dump, hoge elektromagnetische compatibiliteit, een groot spannings- en temperatuurbereik, extreme robuustheid en dichtheid.

Sensoren met 3-voudige schakelafstand
Stabiele processen en hoge beschikbaarheid van de machine dankzij 3xSn
Dankzij de 3-voudige schakelafstand bereiken zelfs kleine afmetingen een extreem bereik van enkele centimeters. Daarmee bespaart u installatieruimte in uw machine en vermindert u het risico op mechanische schade door de afstand tot het te detecteren object te vergroten. Een hoge installatiebeschikbaarheid is het resultaat.

Inductieve veiligheidsschakelaars
Betrouwbare positiebewaking tot PL e
Voor betrouwbare positiebewaking, bijvoorbeeld in AGV-toepassingen, spelen de compacte inductieve veiligheidsschakelaars van SICK een doorslaggevende rol. Ze zijn niet alleen klein en veelzijdig, maar werken ook contactloos en dus bijzonder slijtagearm.

Inductieve benaderingsschakelaars
Klaar voor elke taak. In iedere omgeving.
Inductieve naderingsschakelaars van SICK detecteren, tellen of positioneren metalen voorwerpen met de hoogste precisie en betrouwbaarheid - en dat vrijwel slijtagevrij en onafhankelijk van omgevingsinvloeden.
Gedurende een lange levensduur overtuigen ze met precisie en maximale beschikbaarheid.

IMA: Analoge sensors
De productfamilie groeit
De IMA analoge inductieve naderingsschakelaars zijn bij uitstek geschikt voor een kosteneffectieve en betrouwbare bewaking van trajecten en objectposities.
Naast varianten met een 3-voudige schakelafstand tot 40 mm zijn er nu ook varianten met een enkelvoudige schakelafstand tot 15 mm beschikbaar.

Smart Sensors
Informatieleverancier voor Industrie 4.0
Smart Sensors genereren en ontvangen gegevens en informatie die verdergaan dan de klassieke schakelsignalen of gemeten procesdata. Daarmee zijn aanzienlijke efficiëntieverhogingen, meer flexibiliteit en betere planningszekerheid voor preventief installatie-onderhoud mogelijk.







Kies een oplossing
Hier vindt u de bijpassende producten of productfamilies
-
Aluminium
-
Gegoten zink
-
Kunststof
-
Messing
-
Phynox
-
PTFE-coating
-
Roestvast staal V2A
-
Roestvast staal V4A
-
Hydraulische toepassing
-
In hygiënische en natte omgevingen
-
Koel- en smeermiddelbereik
-
Lasgebied
-
Mobiele werkmachines
-
Ruwe gebruiksomstandigheden
-
Veiligheidsschakelaar
-
Zones met mogelijke explosies
-
5 mm x 25 mm x 5 mm
-
8 mm x 16 mm x 4 mm
-
8 mm x 40 mm x 8 mm
-
10 mm x 28 mm x 16 mm
-
10 mm x 30 mm x 6 mm
-
12 mm x 40 mm x 26 mm
-
20 mm x 32 mm x 8 mm
-
25 mm x 50 mm x 10 mm
-
40 mm x 40 mm x 65 mm
-
40 mm x 40 mm x 66 mm
-
40 mm x 40 mm x 118 mm
-
40 mm x 40 mm x 132 mm
-
80 mm x 40 mm x 114 mm
-
80 mm x 92 mm x 40 mm
-
80 mm x 105 mm x 40 mm
-
Analoge output
-
Bestand tegen hoge druk
-
Bestand tegen koel- en smeermiddelen
-
Bestand tegen reinigingsmiddelen
-
Dubbele foliesensor
-
IO-Link
-
Lasveldvast
-
Smart Task
-
Toerentalbewaker
-
Visuele instelhulp
-
Reductiefactor 1
-
Actief oppervlak van roestvast staal V2A
-
3-voudige schakelafstand
-
4-voudige schakelafstand
-
Actief oppervlak van roestvast staal V4A
Resultaat: 1.452
- Schakelafstand Sn: 2 mm
- Inbouw in metaal: Bondig
- Blokvorm (b x h x d): 8 mm x 40 mm x 8 mm
- Elektrische uitvoering: DC 3-draads
- Schakeloutput: PNP
- Schakelfunctie: Verbreekcontact
- Aansluittype: Leiding, 3-draad, 4 m
- Schakelafstand Sn: 2 mm
- Inbouw in metaal: Bondig
- Blokvorm (b x h x d): 8 mm x 40 mm x 8 mm
- Elektrische uitvoering: DC 3-draads
- Schakeloutput: PNP
- Schakelfunctie: Verbreekcontact
- Aansluittype: Kabel met stekker M8, 3-pins, 100 mm
- Schakelafstand Sn: 4 mm
- Inbouw in metaal: Bondig
- Behuizingsconstructie: Korte constructie
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Schakeloutput: PNP
- Schakelfunctie: Antivalent
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose
- Schakelafstand Sn: 8 mm
- Inbouw in metaal: Quasi bondig
- Behuizingsconstructie: Standaard
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Schakeloutput: PNP
- Schakelfunctie: Antivalent
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose
- Schakelafstand Sn: 8 mm
- Inbouw in metaal: Quasi bondig
- Behuizingsconstructie: Standaard
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Schakeloutput: NPN
- Schakelfunctie: Antivalent
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Schakelafstand Sn: 12 mm
- Inbouw in metaal: Niet bondig
- Behuizingsconstructie: Standaard
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Schakeloutput: PNP
- Schakelfunctie: Antivalent
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose
- Schakelafstand Sn: 4 mm
- Inbouw in metaal: Bondig
- Behuizingsconstructie: Standaard
- Elektrische uitvoering: DC 2-draads
- Schakelfunctie: Maakcontact
- Aansluittype: Kabel, 2-draads, 2 m
- Schakelafstand Sn: 4 mm
- Inbouw in metaal: Bondig
- Behuizingsconstructie: Standaard
- Elektrische uitvoering: DC 4-draads
- Schakeloutput: PNP
- Schakelfunctie: Antivalent
- Aansluittype: Stekker M12, 4-pins
- Smart Sensor: Enhanced Sensing, Efficiënte communicatie, Diagnose
Voordelen

Betrouwbaar, sterk presterend, robuust. inductieve naderingsschakelaars van SICK

Uitgebreide keuze
Klein of groot, cilindrisch of rechthoekig: SICK's uitgebreide portfolio aan inductieve naderingssensoren biedt de passende sensor voor elke toepassing. Kies uit een verscheidenheid aan verschillende bouwvormen en materialen zoals rvs, VISTAL®, metaal, kunststof of PTFE-coating. Ook bij de elektrische uitvoering en de aansluittechniek staan u verschillende in de industriële omgeving gangbare varianten ter beschikking. En als er een keer niet de passende sensor bij zit, biedt SICK, zelfs bij specifieke klantenwensen, snel en ongecompliceerd op maat gemaakte sensoroplossingen aan.

Betrouwbare detectie onder alle gebruiksomstandigheden
Het maakt niet uit welke zware gebruiksomstandigheden er heersen: Inductieve naderingsschakelaars van SICK werken altijd betrouwbaar. Ze bieden betrouwbare detectieresultaten, ook onder de zwaarste omstandigheden. Dankzij hun uiterst robuuste constructie zijn ze bestand tegen hoge mechanische belastingen veroorzaakt door schokken of trillingen en zijn ze bovendien veilig voor elektromagnetische storingen. Of het nu gaat om stof, vuil, extreme temperaturen of temperatuurwisselingen, vochtige en natte omgevingen of contact met chemicaliën zoals schoonmaakmiddelen: Op sensoren van SICK kunt u bouwen.

Nauwkeurig, krachtig en communicatief
Dankzij de nieuwste SICK-technologie behoren foutieve processen tot het verleden. Sensoren met deze technologie zijn krachtiger dan ooit tevoren. Ongeacht of het gaat om enkelvoudige of tot viervoudige schakelafstand, SICK's inductieve naderingssensoren detecteren met de hoogste nauwkeurigheid zeker en betrouwbaar. SICK gaat dagelijks ook steeds verder in de richting van de toekomst. Uitgebreide diagnosemogelijkheden en communicatie via IO-link 1.1 maken de sensoren tot de dataleverancier van industrie 4.0. Dankzij intelligente sensoriek kunnen complexe opdrachten die tot nu toe in de besturing moesten worden opgelost, eenvoudig en direct in de sensor worden gerealiseerd. Dit vereenvoudigt preventief onderhoud en reduceert machinestilstandstijden.