Accessoires
Reflectoren en optiek / Belichtingen / LED

ICL300-F222
1046820
Stuk
Kopieer shortlink
    • Technische gegevens
      AccessoiregroepBelichtingen
      AccessoirefamilieLED
      BeschrijvingRingbelichting, helderveldspot, belichtingskleur rood, belichtingsafstand 0,2 m ... 2 m, temperatuur 0 °C ... +40 °C
      Omgevingstemperatuur bedrijf0 °C ... +40 °C 1)
      Omgevingstemperatuur magazijn–25 °C ... +70 °C 1)
      LED-klasseRisicogroep 1 (gering risico, IEC62471 : 2006)
      • 1) Relatieve vochtigheid: 93%.
    • Classificaties
      ECl@ss 5.027110635
      ECl@ss 5.1.427110635
      ECl@ss 6.027110635
      ECl@ss 6.227110635
      ECl@ss 7.027110635
      ECl@ss 8.027110635
      ECl@ss 8.127110635
      ECl@ss 9.027110635
      ECl@ss 10.027110635
      ECl@ss 11.027110635
      ECl@ss 12.027110635
      ETIM 5.0EC000996
      ETIM 6.0EC000996
      ETIM 7.0EC000996
      ETIM 8.0EC000996
      UNSPSC 16.090139101628

    Technische tekeningen

    ICL300-F222
    Leesveldgrafiek