Glare is de sensor voor het herkennen en onderscheiden van objecten aan de hand van de glanswaarde
om daarmee productieprocessen te sturen. Met de Delta-S-technologie analyseert Glare de ruimtelijke
verdeling van het gereflecteerde licht. De sensor bepaalt zo de glanswaarde van effen objectoppervlak-
ken en kan verschillende glanswaarden van objecten onderscheiden.
Het meetresultaat wordt via twee digitale schakeloutputs of via IO-Link naar de procescontroller ge-
stuurd. Meerdere bedrijfsmodi beschikbaar. Daarmee is de Glare geschikt voor verschillende applicaties
in diverse branches. In combinatie met intelligente algoritmes voor de signaalanalyse zorgen de multi-
sensorpositionering en de gevoeligheidsinstellingen voor een hogere bedrijfszekerheid bij industrieel
gebruik. Dankzij de IO-Link-interface van de Glare kan de sensor in de machinecontroller geïntegreerd
en automatisch procesafhankelijk geconfigureerd worden. Bovendien is ook onlinediagnose mogelijk.
Typische Applicaties Glare sensor:
• Farmaceutische industrie: detectie van etiketten
• Auto-industrie: detectie van olie, sprays, was en lijmen
• Machinebouw: bewaking van politoeren, coatings
• Consumer goods: herkennen van transparante folies en glanzende verpakkingsmiddelen
• Houtindustrie: herkennen van lakken, coatings en lijmen
• Elektronica- en zonnecellenindustrie: herkennen van coating en lakken
Bezoek Glare sensor webpagina met applicaties en video’s
Voordelen Glare sensor :
- Objectherkenning of -onderscheiding op grond van de glanswaarde van oppervlakken
- Gevoeligheid kan op de objecteigenschappen worden ingesteld
- Geïntegreerde toetsblokkering vermindert het risico van bedieningsfouten en manipulaties
- Robuuste glansherkenning onafhankelijk van kleur, opschrift en structuur
- Vergeleken met cameraoplossingen biedt deze innovatieve detectiemethode inspectieoplossingen
- tegen lagere kosten
- Ongevoeligheid van de sensor tegen objecttrillingen verhoogt de bedrijfszekerheid
- Flexibele sensorinstellingen, monitoring, uitgebreide diagnose en visualisatie door IO-Link
- Snelle uitbreiding of modificatie van de transportinstallatie dankzij modulair design
- Snelle en eenvoudige parametrering
Voor meer technische info, contacteer:
Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors
Tel. +32 (0)2 466.55.66
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be
High-Res beeldmateriaal op www.sick.be