In situ gasanalysators

Realtime gasanalyse direct in het proces

Innovatieve meettechniek voor de montage van de apparatuur op de te meten locatie. In situ-gasanalysatoren meten direct in het proces conform de vereisten van de installatie. Deze analysatoren onderscheiden zich vooral door minimaal onderhoud en zeer lage responstijden. De in situ-gasanalysatoren van SICK zijn verkrijgbaar in twee versies:

• Cross-duct-versie voor representatieve meetresultaten over de totale diameter van het kanaal

• Meetlansversie, geoptimaliseerd voor montage aan slechts één kant van het gaskanaal

Filteren op:

Resultaat: 7

Resultaat 1 - 7 van 7

Weergave: Galerieweergave Lijstweergave
Meten van agressieve gassen, snel en direct - ook in explosiegevaarlijke omgevingen
  • Snelle en directe in situ meting
  • Geen gasonttrekking, geen gastransport, geen gasbehandeling
  • Max. acht parameters, plus procestemperatuur en -druk
  • DOAS- en CDE-evaluatieprocedures
  • Meerdere van elkaar onafhankelijke meetbereiken met dezelfde nauwkeurigheid
  • Automatische zelftestfunctie (QAL3) zonder testgas
  • Uitvoering in overdruk voor ex-zone 1 en 2
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Voor efficiënt regelen van verbrandings- en droogprocessen
  • Dynamische vochtcorrectie
  • Snelle in situ-meting direct in het proces
  • Gelijktijdige registratie van gascomponenten (max. drie), temperatuur en druk
  • Geen gasmonsters en voorbereiding
  • Voor gas geschikte meetlans beschikbaar
  • Geïntegreerde zelftest- en controlefuncties
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Efficiënte procesanalyse - ook onder zware condities
  • Hoge selectiviteit door hoge spectrale resolutie
  • Korte responstijden
  • Geen kalibratie vereist
  • Geen bewegende onderdelen, vrijwel slijtvast
  • Geen gasmonsters en voorbereiding vereist
  • Uitvoering met overdrukbehuizing voor ex-zone 2
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Heeft de innovatie al in de cellen
  • Meetcel met extreem lange levensduur door innovatieve beschermingsmechanismes
  • Zelfbewaking van meetcel
  • Geheel automatisch afstelling geïntegreerd in de controller
  • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
  • ZIRKOR Remote-app voor toegang tot de analyzer op afstand
  • Zeer korte responstijd
  • Geschiktheid beoordeling op basis van EN 15267
  • Ex-uitvoering voor ATEX/IECEx, zone 1 of zone 21
Nu vergelijken
Maak uw selectie
CO-meting voor emissiecontrole en procesaansturing
  • Representatieve meting langs de gehele kanaaldiameter
  • Bediening via analyse-eenheid
  • Korte responstijden
  • Verifieerbaar met gasgevulde cuvet; bij controleerbare lans met testgas
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Eenvoudige zuurstofmeting
  • Meetcel met lange levensduur dankzij hoogwaardige afwerking
  • Zelfbewaking van meetcel
  • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
  • ZIRKOR Remote-app voor toegang tot de analyzer op afstand
  • Zeer korte responstijd
Nu vergelijken
Maak uw selectie
Een andere methode voor zuurstofmeting
  • Innovatieve meetprincipe met stroomsondes
  • Vast fysisch nulpunt en lineair meetsignaal
  • Alle gastransporterende onderdelen zijn verwarmd
  • Uitvoering voor hoge temperaturen beschikbaar
  • Korte responstijd
  • Bediening van maximaal drie analyzers via één analyse-eenheid
Nu vergelijken
Maak uw selectie

Resultaat 1 - 7 van 7