Gastransmitter
TRANSIC100LP

De juiste neus voor zuurstof

Uw voordelen

  • Metingen in realtime direct in het proces
  • Eenvoudige installatie en bediening
  • Zelfdiagnose met onderhoudsindicatie
  • Lage eisen voor gasverwerking
  • Lage bedrijfskosten: geen hulpstoffen en geen verbruik van spoelgas
  • Robuust: betrouwbare meting, ook van verontreinigde gassen

Overzicht

De juiste neus voor zuurstof

Zuurstof meten tijdens het proces kan heel eenvoudig zijn. De TRANSIC100LP van SICK is de robuuste transmitter voor een betrouwbare meting van O2 dankzij de toepassing van laserspectroscopie (TDLS - Tunable Diode Laser Spectroscopy), een technologie uit de hightech-analysewereld, nu beschikbaar in een veldinstrument: aantrekkelijk geprijsd, eenvoudig te installeren, duurzaam, onderhoudsarm en geschikt voor explosiegevaarlijke omgevingen.

In één oogopslag
  • O2-transmitter, gebaseerd op hoogpresterende laserspectroscopie (TDLS)
  • Voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen (FM, ATEX en IECEx goedgekeurd)
  • In situ-meting, direct in het proces of extractief met meetgascellen (optioneel)
  • Ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen
  • Compact design en zeer eenvoudige bediening
  • Zeer stabiel, ook op de lange termijn
  • Geen bewegende onderdelen

Accessoires

Reserveonderdelen

Applicaties

Service & Support

Technisch overzicht

 

De exacte specificaties en prestatiegegevens van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de desbetreffende toepassing en klantspecificatie.

  • Systeem TRANSIC100LP

    Systeem TRANSIC100LP

    ParametersO2
    MeetprincipesDiodelaser-spectroscopie (TDLS)
    Meetbereiken
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Insteltijd (t90)
    ≤ 10 s
    Meetnauwkeurigheid
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Nulpuntsdrift
    ± 0,1 Vol.-%: per jaar
    Procestemperatuur
    –20 °C ... +80 °C
    Procesdruk
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Omgevingstemperatuur
    –20 °C ... +60 °C
    Opslagtemperatuur
    –30 °C ... +80 °C
    Ex-goedkeuringen
    IECExZend-/ontvangsteenheid: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Aansluiteenheid TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXZend-/ontvangsteenheid: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Aansluiteenheid TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (US/CA)Zend-/ontvangsteenheid: Class I, Division 2, Group A, B, C, D T4
    Meetlans: Class I, Division 1 + 2, Group A, B, C, D T4
    Elektrische veiligheidCE, FM
    Isolatieklasse
    IP66
    Analoge output

    1 Output actief:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω

    1 Output actief:
    0/4 ... 20 mA, 200 Ω
    Alleen bij de ATEX/IECEx-uitvoering TRANSIC151LP

    Digitale outputs

    1 Relaiscontact:
    30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 NAMUR-output:
    Alleen bij de ATEX/IECEx-uitvoering TRANSIC151LP

    Communicatie-interface

    Serieel

    USB

    OpmerkingNiet bij de ATEX/IECEx-uitvoering
    Niet toegestaan voor Ex-toepassingen
    Type veldbusintegratieRS-232
    RS-485
    FunctiePropriëtaire service-interface
    Aantal1
    Afmetingen (B x H x D)
    De afmetingen zijn variabel. Zie maattekeningen voor details.
    Gewicht
    2,2 kg
    Materiaal, in contact met de omgevingRoestvast staal 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, Polymere coating
    Montage

    Flens voor directe installatie in het proces

    Wandhouder voor metingen van de omgevingslucht

    Wandhouder voor meting m.b.v. meetgascel

    Energievoorziening
    Spanning24 V DC, ± 10 %
    TRANSIC151LP 21,6 V DC ... 26,4 V DC, ± 10 %
    SpanningBij ATEX/IECEx-uitvoering via aansluiteenheid TSA151, een PELV-adapter wordt dringend aangeraden
    Stroomopname≤ 500 mA
    Opgenomen vermogen≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    CorrectiefunctiesAfstelling met omgevingslucht of testgassen
    ControlefunctiesControle op verontreiniging
Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads