Extractieve gasanalysatoren
MERCEM300Z

Krachtige kwikmeting in rookgassen

Uw voordelen

  • Betrouwbare meting van de concentratie van elementaire en chemisch gebonden Hg in gassen
  • Zeer lage bedrijfskosten
  • Hoge meetzekerheid door de automatische afstelling met testgas (optioneel)
  • Zeer lage onderhoudskosten
  • Zeer stabiel zonder personele kosten dankzij de zelfregulerende gas analyzer
  • Gemakkelijke, snelle toegang voor eenvoudige service en gebruikersvriendelijke diagnose op afstand

Overzicht

Krachtige kwikmeting in rookgassen

Het extractieve kwik-gasanalysator MERCEM300Z controleert op zeer betrouwbare wijze Hg-emissies in rookgassen tot in zeer kleine meetbereiken. Dankzij de verschillende modellen is de MERCEM300Z geschikt voor gebruik in geklimatiseerde analysecontainers als voor gebruik buiten bij veeleisende omgevingscondities. Het extractieve totaalsysteem voldoet aan alle nationale en internationale wettelijke vereisten.

In één oogopslag
  • Exacte meting van "totale Hg" in de thermische converter (gepatenteerd)
  • Meetbedrijf zonder reagentia
  • Praktisch slijtagevrij meetgastransport door middel van een filterpomp - geen bewegende onderdelen
  • Geïntegreerde kalibratiecuvet voor automatische driftcorrectie
  • Automatische afstelling aan het volledige systeem door ingebouwde testgasgenerator (optie)
  • Modulaire systeemconstructie

Applicaties

Technisch overzicht

 
  • Systeem

    Systeem

    ParametersHg
    Op geschiktheid geteste parametersHg
    MeetprincipesZeeman atoom absorptie spectroscopie
    Gasstroom
    150 l/h ... 400 l/h
    Meetbereiken
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    Gecertificeerde meetbereiken
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
    Gevoeligheidsdrift
    < 3 %: in onderhoudsinterval, gebaseerd op de eindwaarde van het meetbereik
    Nulpuntsdrift
    < 3 %: in onderhoudsinterval, gebaseerd op de eindwaarde van het meetbereik
    Aantoonbaarheidsgrens
    < 2 %: m.b.t. de eindwaarde van het meetbereik
    Procestemperatuur
    ≤ +1.300 °C
    Procesdruk
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Omgevingstemperatuur
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    Opslagtemperatuur
    –20 °C ... +40 °C
    Omgevingsdruk
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Omgevingsvocht
    ≤ 80 %
    Relatieve vochtigheid; niet condenserend
    Conformiteiten

    Toegestaan voor installaties die goedkeuring behoeven

    2001/80/EG (13. BImSchV)

    2000/76/EG (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-lucht

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Elektrische veiligheidCE
    Isolatieklasse
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    Analoge output2 Outputs:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Galvanisch gescheiden; andere outputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)
    Digitale outputs4 Relaiscontacten:
    50 V, 4 A
    Galvanisch gescheiden; andere outputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)
    Digitale inputs4 Inputs:
    24 V, 0,3 A
    Galvanisch gescheiden; andere inputs bij inzet van I/O-modulen (optioneel)
    Modbus
    Type veldbusintegratieTCP
    Ethernet
    FunctieVerbinding met software SOPAS ET of OPC-server
    Weergave
    LC-display
    InvoerFunctietoetsen
    BedieningVia LC-display of SOPAS ET software
    UitvoeringAluminium kast
    Afmetingen (B x H x D)
    MERCEM300Z met koelapparaat1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Zie maattekeningen voor details)
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Zie maattekeningen voor details)
    Gewicht
    ≤ 250 kg
    Energievoorziening
    SpanningAfhankelijk van de apparaatuitvoering
    Opgenomen vermogenZonder geïntegreerde testgasgenerator: ≤ 2.100 VA
    Met geïntegreerde testgasgenerator: ≤ 3.100 VA
    Hulpmiddelen
    Instrumentenlucht≤ 2.500 l/h
    6 ... 7 bar; deeltjesgrootte max. 1 µm; oliegehalte max. 0,1 mg/m³; drukdauwpunt max. –30 °C
    Testgas≤ 500 l/h
    Max. 0,5 bar; meetnauwkeurigheid ±2%; watergehalte 5 ... 30 Vol.-%
    Meetgasaansluitingen
    Input meetgasSwagelok 6 mm
    Aansluitingen hulpgasd
    TestgasSwagelok 6 mm
    InstrumentenluchtSwagelok 10 mm
    Output meetgasSwagelok 10 mm
    Correctiefuncties

    Intern ijkapparaat

    Geïntegreerde testgasgenerator (optioneel)

    Driftcorrectie (QAL3) en controle van het totale systeem

    Ingebouwde componenten

    Geïntegreerde verwerking instrumentenlucht (optioneel)

    Geïntegreerde testgasgenerator (optioneel)

Alle technische gegevens vindt u bij het individuele product

Downloads