Extractieve gasanalysatoren

Betrouwbare gasanalyse - ook onder zware procescondities
De extractieve gasanalysatoren van SICK zijn multifunctioneel inzetbaar. De extractieve meettechniek selecteert een deel van de gastroom in het gaskanaal en transporteert deze verwerkt en onder constante condities naar een analysatormodule. SICK heeft de optimale techniek voor iedere meettaak, van gasextractie en -behandeling tot talrijke analysatormodules.
Filteren op:
Resultaat: 8
Wij zetten de norm voor extractieve fotometers
- Zeer stabiele detector
- O2-meting, paramagnetisch of elektrochemisch
- Automatische aanpassing aan componentvrije omgevingslucht
- Ongevoelig voor stof en vuil
Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole
- Uitgerust met 4 verschillende meetprincipes
- Keuze uit meer dan 60 meetcomponenten
- 3 verschillende behuizingen voor uiteenlopende toepassingen
- Max. 3 analysatormodules in één behuizing
Toekomstgerichte kwikmeting in rookgassen
- Exacte meting van “totale Hg” in de thermische converter (gepatenteerd)
- Meten zonder verbruiksmaterialen
- Praktisch slijtagevrij transport van meetgas m.b.v. filterpomp - geen bewegende onderdelen
- Geïntegreerde kalibratiecuvet voor automatische driftcorrectie
- Automatische aanpassing aan het volledige systeem door ingebouwde testgasgenerator (optioneel)
- Modulaire systeemconstructie
Gasanalyse op maat voor procesbewaking en emissiecontrole
- 6 verschillende analysatormodules: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemisch O2), OXOR-P (paramagnetisch O2), THERMOR (TC) en UNOR (NDIR)
- 4 verschillende varianten qua behuizing
- Gasmodule met meetgaspomp en/of bewakingssensoren
- Behuizing voor eenvoudige en snelle inbouw in het analysesysteem
- Diagnose op afstand via ethernet met SOPAS ET software
Specialist in continue koolwaterstofmetingen
- Standaard 19-behuizing voor eenvoudige integratie in industriële systemen
- Plaatsbesparende wandbehuizing (standalone)
- ’Vrijwel onderhoudsvrije ejectorpomp voor het pompen van testgas
- Interne katalysator (optie) voor zuivering van nulgas en verbrandingslucht
- Automatische regeling en compensatie van drukschommelingen in het proces
- Beschermingsfilter aan de meetgasinput
- Hoge lineariteit (≤ 2%) voor zeer kleine tot zeer grote meetbereiken
- Op geschiktheid getest volgens EN 15267 en EN 14181
Gelijktijdige procescontrole van max. 6 meetcomponenten
- Simultane meting van max. 6 componenten
- Procescuvetten tot 60 bar en 200 °C
- Automatische meetpuntomschakeling
- Geïntegreerde instelinrichting (optioneel)
- Veiligheidsinrichtingen voor de meting van toxische en brandbare mengsels
- Geavanceerde bediening via PC en SOPAS ET software
- Flexibel I/O-modulesysteem
Hoogwaardige procesanalyse
- Zeer selectief door hoge spectrale resolutie
- Geen kalibratie vereist
- Geen bewegende onderdelen, daardoor praktisch onverslijtbaar
- Verwarmde multipath meetcel
- Thermische meettechniek
Betrouwbare controle onderste explosiegrens in processen
- Alarmapparaat voor vluchtige organische verbindingen
- Gecertificeerd conform EN 50271
- Inline versie voor directe koppeling met het proces
- Behuizing voor inzet in Ex-zones 1 en 2 (optioneel)
- Modulaire opbouw voor flexibele installatie
- Geïntegreerde verdunning van het meetgas
- Alle gaswegen worden verwarmd
- Geen bewegende onderdelen